17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ネジ継手 内ネジチーズ TF

通常単価(税別)
7063,095
税込単価
7773,405
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

三方向が全て、内ネジタイプのチーズです。【用途】・三方向の分岐をする場合に使います

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。
  • 型番末尾RはRoHS10対応品になります。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ネジ継手 内ネジチーズ TF 外形図

規格表

品番RoHS品番取付ネジ寸法(mm)
dΦDL1L
TF-1111TF-1111RPT1/842244
TF-1222TF-1222RPT1/482550
TF-1333TF-1333RPT3/8102958
TF-1444TF-1444RPT1/2133468

製品仕様

外観

内ネジチーズ TF 1

内ネジチーズ TF 図1

内ネジチーズ TF 2

内ネジチーズ TF 図2

内ネジチーズ TF 3

内ネジチーズ TF 図3

共通仕様

使用圧力MAX6.90MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質C3771BD
流体水、空気、油、燃焼ガス類、材質C3771BDに悪影響のない物

注意・禁止事項

各々のジョイントは金属面同士の接触で適正な面圧にて洩れを止める構造の商品なので接触面の傷、打痕、腐食跡には注意してください。
また、過度の締め付けは変形による洩れの発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

RoHS対応

発注コード

材質詳細

最小発注数量
1/8B(6A)
なし
374-1338
-
1個
1/8B(6A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/4B(8A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/8B(10A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/2B(15A)
なし
374-1362
-
1個
1/2B(15A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
706
( 777 )
在庫品1日目当日出荷可能
764
( 840 )
4日目
1,175
( 1,293 )
4日目
1,907
( 2,098 )
4日目
2,515
( 2,767 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,095
( 3,405 )
4日目

詳細情報

基本情報

三方向が全て、内ネジタイプのチーズです。
【用途】
・三方向の分岐をする場合に使います

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。
  • 型番末尾RはRoHS10対応品になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ継手 内ネジチーズ TFのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
外販設備付帯のエアー配管に対する継手として使用
3
満足度:3.0
通常の工場設備よりも高圧の圧縮空気を送致する配管にて利用するため、安全性を考慮し気密性の高い、くい込継手各種から用途に応...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でできていますか?
A
主に真鍮でできています。真鍮製はRoHS対応の製品も用意されているものがあります。
VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ継手 内ネジチーズ TF
ネジ継手 異径内ネジチーズ TF
ネジ継手 外ネジチーズ TM
ねじ込み継手チーズ(内×内×内 ねじ)
ネジ継手 内・外ソケット NF
ネジ継手 内・外エルボ LK
メーカーアソーアソーアソートラスコ中山アソーアソー
通常価格706-3,945661 -1,149 -231 -661 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状内ネジチーズ内ネジチーズ外ネジチーズティーブッシング・おすめすソケット内・外エルボ
ねじの種類1RcRcRRcRR
材質C3771BDC3771BDC3771BD黄銅(C3771)C3604BDC3771BD
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング