17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ネジ継手 異径内・外エルボ LK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ネジ継手 異径内・外エルボ LK

販売終了

型番

LK-1012

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

サイズ違いの内・外エルボ。
【特長】
・配管の取り回しなどによく使われる。
【用途】
・内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用。

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ異径
接続形状
[ストリートエルボ] 内・外エルボ
ねじの種類1
R
ねじの呼び1
1/8B(6A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
Rc
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
1/4B(8A)
材質
[黄銅] C3771BD
表面処理
なし
最高使用圧力区分
2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)
6.9
使用流体
水 / 空気 / 油

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト