17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ネジ継手 内・外エルボ LK

通常単価(税別)
6615,395
税込単価
7275,935
通常出荷日:3日目~4日目

内ネジと外ネジをL型で繋ぐための継手。【特長】・配管の取り回しなどによく使われる【用途】・内ネジと外ネ...

詳細を確認
  • 型番末尾RはRoHS10対応品になります。
  • 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

内・外エルボ LKの寸法図

規格表

品番RoHS品番取付ネジ寸法(mm)
dΦDL1L
LK-1011LK-1011RPT1/841922
LK-1022LK-1022RPT1/482425
LK-1033LK-1033RPT3/8102829
LK-1044LK-1044RPT1/2133234
LK-1066 PT3/4194748

製品仕様

外観

内・外エルボ LK 図1

内・外エルボ LK 図2

共通仕様

使用圧力MAX6.90MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質C3771BD
流体水、空気、油、燃焼ガス類、材質C3771BDに悪影響のない物

注意・禁止事項

各々のジョイントは金属面同士の接触で適正な面圧にて洩れを止める構造の商品なので接触面の傷、打痕、腐食跡には注意してください。
また、過度の締め付けは変形による洩れの発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

RoHS対応

JANコード

発注コード

材質詳細

最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
あり
-
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
あり
-
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
あり
-
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
あり
-
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
なし
4580121415144
483-5883
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
661
( 727 )
4日目
846
( 931 )
4日目
1,230
( 1,353 )
4日目
2,365
( 2,602 )
4日目
5,395
( 5,935 )
3日目

詳細情報

基本情報

内ネジと外ネジをL型で繋ぐための継手。
【特長】
・配管の取り回しなどによく使われる
【用途】
・内ネジと外ネジの接続に最適

ご注意

  • 型番末尾RはRoHS10対応品になります。
  • 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ継手 内・外エルボ LKのレビュー
4.4平均満足度:4.47件のレビュー
エア設備の継手に使用
5
満足度:5.0
即日発送対応で、大変助かりました 製品使用上、何も問題ありません
0人が参考にしています。
機械装置のエアー配管の継手
5
満足度:5.0
機械装置で使用しているエアー配管の継手が、長年の油などで割れてしまい、そこからエアーが漏れてしまいました。現場で困ってい...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の配管
3
満足度:3.0
納期が早く価格も抑えられているので急に必要になった際にとても便利です。
0人が参考にしています。
外販装置付帯配管に対する継手として利用しました
3
満足度:3.0
プロパンガスを流体とする銅管を直結できる継手を所望した際、自社内の人間が以前類似用途で型番:LK-1033を使用した実績...もっと読む
0人が参考にしています。
配管部の継手として使用
5
満足度:5.0
何も問題なく使用できています。 サイズも大きすぎず、使い勝手がいいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でできていますか?
A
主に真鍮でできています。真鍮製はRoHS対応の製品も用意されているものがあります。
VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ継手 内・外エルボ LK
ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ)
ネジ継手 内・外ソケット NF
ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ・異径)
ねじ込み継手チーズ(内×内×外 ねじ・異径)
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金外・内ネジチーズ
メーカーアソートラスコ中山アソートラスコ中山トラスコ中山ミヤコ
通常価格661-522 -231 -471 -2,0622,221 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜2日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状内・外エルボストリートエルボブッシング・おすめすソケットストリートエルボティーティー
ねじの種類1RRRRRcG(おねじ)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング