メカニカル部品技術窓口
サイズ違いの内ネジエルボ。【特長】・配管の取り回しなどによく使われる。【用途】・外ネジと外ネジのサイズ...
詳細を確認
| 型番 | 取付ネジ | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | φD1 | φD2 | L1 | L | |
| LF-1012 | PT1/8 | PT1/4 | 4 | 8 | 25 | 25 |
| LF-1023 | PT1/4 | PT3/8 | 8 | 10 | 29 | 29 |
| LF-1034 | PT3/8 | PT1/2 | 10 | 13 | 34 | 34 |

図1

図2

図3
| 使用圧力 | MAX 6.90MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -50~+150℃ |
| 材質 | C3771BD |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ
4.5通常価格(税別):240円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット(PTねじ)
4.6通常価格(税別):180円~