17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ネジ継手 六角キャップ NC

通常単価(税別)
3551,394
税込単価
3911,533
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

不要な配管部分(外ネジ)のブラインドに使用するキャップ。【特長】・六角があることで、スパナ掛けも容易に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。
  • 型番末尾RはRoHS10対応品になります。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

規格表

品番RoHS品番取付ネジ寸法(mm)
dBLaL
NC-1001NC-1001RPT1/8127.59
NC-1002NC-1002RPT1/4169.511
NC-1003NC-1003RPT3/8191214
NC-1004NC-1004RPT1/2241315
NC-1006NC-1006RPT3/4301518

NC-1001(R)

寸法図1001
寸法図1001 2
寸法図1001 3

NC-1002(R)

寸法図1002
寸法図1002 2
寸法図1002 3

NC-1003(R)

寸法図1003
寸法図1003 2
寸法図1003 3

NC-1004(R)

寸法図1004
寸法図1004 2
寸法図1004 3

NC-1006(R)

寸法図1006
寸法図1006 2
寸法図1006 3

製品仕様

六角キャップ NC 参考図

共通仕様

使用圧力MAX6.90MPa
使用温度-50~+150℃
材質C3604BD
流体水、空気、油、燃焼ガス類、材質C3604BDに悪影響のない物

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

RoHS対応

発注コード

材質詳細

最小発注数量
1/8B(6A)
なし
374-0960
-
1個
1/8B(6A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/4B(8A)
なし
374-0978
-
1個
1/4B(8A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/8B(10A)
なし
374-0986
-
1個
3/8B(10A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/2B(15A)
なし
374-0994
-
1個
1/2B(15A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/4B(20A)
なし
515-6564
-
1個
3/4B(20A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
355
( 391 )
在庫品1日目当日出荷可能
414
( 455 )
4日目
393
( 432 )
在庫品1日目当日出荷可能
491
( 540 )
4日目
502
( 552 )
在庫品1日目当日出荷可能
646
( 711 )
4日目
631
( 694 )
在庫品1日目当日出荷可能
767
( 844 )
4日目
1,107
( 1,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,394
( 1,533 )
4日目

詳細情報

基本情報

不要な配管部分(外ネジ)のブラインドに使用するキャップ。
【特長】
・六角があることで、スパナ掛けも容易に作業が可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。
  • 型番末尾RはRoHS10対応品になります。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックは水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br>アソーのネジ継手と組み合わせて省スペース化が図れます。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックは水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br>アソーのネジ継手と組み合わせて省スペース化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ継手 六角キャップ NCのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でできていますか?
A
主に真鍮でできています。真鍮製はRoHS対応の製品も用意されているものがあります。
VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ継手 六角キャップ NC
ステンレス鋼ねじ込み管継手 六角キャップ
ネジ継手 六角ソケット NS
ねじ込み式継手 キャップ
ネジ継手 六角ニップル NT
ネジ継手 六角プラグ HP
メーカーアソー吉年アソーコーヨーアソーアソー
通常価格355-996 -259 -141 -157 -273 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)
接続形状六角キャップキャップ六角ソケットキャップ六角ニップル六角プラグ
ねじの種類1RcRcRcG(めねじ)RR
材質C3604BDステンレスC3604BDカドミレス黄銅C3604BDC3604BD

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング