17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

ネジ継手 異径内・外ソケット NF

通常単価(税別)
2971,935
税込単価
3272,129
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ネジサイズの変換用継手。【特長】・六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが可能...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。
  • 製品に識別用のマーキングがついている場合がありますが、使用上問題ございません。
  • 型番末尾RはRoHS10対応品になります。
詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ネジ継手 異径内・外ソケット NF 外形図

異径内・外ソケット NFの寸法図

規格表

品番RoHS品番取付ネジ寸法(mm)
d1d2ΦDBL
NF-1012NF-1012RPT1/8PT1/451722
NF-1013NF-1013RPT1/8PT3/852124
NF-1021NF-1021RPT1/4PT1/851422
NF-1023NF-1023RPT1/4PT3/882126
NF-1024NF-1024RPT1/4PT1/282629
NF-1031NF-1031RPT3/8PT1/851724
NF-1032NF-1032RPT3/8PT1/481726
NF-1034NF-1034RPT3/8PT1/2112631
NF-1036NF-1036RPT3/8PT3/4113234
NF-1042NF-1042RPT1/2PT1/482228
NF-1043NF-1043RPT1/2PT3/8112230
NF-1046NF-1046RPT1/2PT3/4133236
NF-1063NF-1063RPT3/4PT3/8112831
NF-1064NF-1064RPT3/4PT1/2132836

製品仕様

外観

NF 異径内・外ソケット 図1

異径内・外ソケット NF 図1

NF 異径内・外ソケット 図2

異径内・外ソケット NF 図2

NF 異径内・外ソケット 図3

異径内・外ソケット NF 図3

共通仕様

使用圧力MAX6.90MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質C3604BD
流体水、空気、油、燃焼ガス類、材質C3604BDに悪影響のない物

注意・禁止事項

各々のジョイントは金属面同士の接触で適正な面圧にて洩れを止める構造の商品なので接触面の傷、打痕、腐食跡には注意してください。
また、過度の締め付けは変形による洩れの発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

RoHS対応

発注コード

材質詳細

最小発注数量
1/8B(6A)
1/4B(8A)
なし
374-1061
-
1個
1/8B(6A)
1/4B(8A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/8B(6A)
3/8B(10A)
なし
374-1079
-
1個
1/8B(6A)
3/8B(10A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/4B(8A)
1/8B(6A)
なし
515-6611
-
1個
1/4B(8A)
1/8B(6A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/4B(8A)
3/8B(10A)
なし
374-1095
-
1個
1/4B(8A)
3/8B(10A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/4B(8A)
1/2B(15A)
なし
374-1109
-
1個
1/4B(8A)
1/2B(15A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/8B(10A)
1/8B(6A)
なし
515-6629
-
1個
3/8B(10A)
1/8B(6A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/8B(10A)
1/4B(8A)
なし
515-6637
-
1個
3/8B(10A)
1/4B(8A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/8B(10A)
1/2B(15A)
なし
374-1125
-
1個
3/8B(10A)
1/2B(15A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/8B(10A)
3/4B(20A)
なし
515-6645
-
1個
3/8B(10A)
3/4B(20A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/2B(15A)
1/4B(8A)
なし
515-6653
-
1個
1/2B(15A)
1/4B(8A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/2B(15A)
3/8B(10A)
なし
515-6661
-
1個
1/2B(15A)
3/8B(10A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/2B(15A)
3/4B(20A)
なし
515-6670
-
1個
1/2B(15A)
3/4B(20A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/4B(20A)
3/8B(10A)
なし
515-6688
-
1個
3/4B(20A)
3/8B(10A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/4B(20A)
1/2B(15A)
なし
515-6696
-
1個
3/4B(20A)
1/2B(15A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
297
( 327 )
在庫品1日目当日出荷可能
379
( 417 )
4日目
693
( 762 )
在庫品1日目当日出荷可能
719
( 791 )
4日目
324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能
379
( 417 )
4日目
537
( 591 )
在庫品1日目当日出荷可能
657
( 723 )
4日目
819
( 901 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
4日目
602
( 662 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
4日目
602
( 662 )
在庫品1日目当日出荷可能
719
( 791 )
4日目
777
( 855 )
在庫品1日目当日出荷可能
696
( 766 )
4日目
1,343
( 1,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,925
( 2,118 )
4日目
1,294
( 1,423 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,935
( 2,129 )
4日目
1,268
( 1,395 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,543
( 1,697 )
4日目
1,399
( 1,539 )
4日目
1,935
( 2,129 )
4日目
1,297
( 1,427 )
4日目
1,639
( 1,803 )
4日目
1,471
( 1,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,787
( 1,966 )
4日目

詳細情報

基本情報

ネジサイズの変換用継手。
【特長】
・六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが可能
・2段違いのサイズまで対応可能
【用途】
・内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。
  • 製品に識別用のマーキングがついている場合がありますが、使用上問題ございません。
  • 型番末尾RはRoHS10対応品になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ継手 異径内・外ソケット NFのレビュー
4.6平均満足度:4.617件のレビュー
分析機器
3
満足度:3.0
RoHS対応でなくても良かったので、通常の仕入先より安価で早く購入でき助かりました。
0人が参考にしています。
コンプレッサー購入検討時に
4
満足度:4.0
コンプレッサーを購入検討していてエアーの供給量テストとして繋ぐために購入。結局はコンプレッサーの容量が足りなくて購入しな...もっと読む
0人が参考にしています。
配管接続
4
満足度:4.0
口径の異なる配管を接続するのに使用しました。すぐに納品もされて助かりました。
0人が参考にしています。
配管
5
満足度:5.0
異径のものはホームセンターでも取り扱いが少ないが、ミスミだと全て揃っているので安心して作業できる
0人が参考にしています。
機械工事
5
満足度:5.0
事故により水温センサーの破損したため使用 内径が狭かったが素材が真鍮なので簡単に切削できたので 問題なく使用できた
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でできていますか?
A
主に真鍮でできています。真鍮製はRoHS対応の製品も用意されているものがあります。
VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ継手 異径内・外ソケット NF
ネジ継手 内・外ソケット NF
ネジ継手 異径内ネジチーズ TF
ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ・異径)
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット
ネジ継手 内・外エルボ LK
メーカーアソーアソーアソートラスコ中山SIN LING(シンリン)アソー
通常価格297-231 -3,945471 -192 -661 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜8日目〜3日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ブッシング・おすめすソケットブッシング・おすめすソケット内ネジチーズストリートエルボブッシング・おすめすソケット内・外エルボ
ねじの種類1RRRcRRR
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング