17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ネジ継手 六角ソケット NS

通常単価(税別)
2591,796
税込単価
2851,976
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

締めやすいデザインのソケット。【特長】・六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易・材質:C...

詳細を確認
  • 型番末尾RはRoHS10対応品になります。
  • 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NS-1011(R)

寸法図1011
寸法図1011 1
寸法図1011 2

NS-1022(R)

寸法図1022
寸法図1022 2
寸法図1022 3

NS-1033(R)

寸法図1033
寸法図1033 2
寸法図1033 3

NS-1044(R)

寸法図1044
寸法図1044 2
寸法図1044 3

NS-1066(R)

寸法図1066
寸法図1066 2
寸法図1066 3

製品仕様

外観

六角ソケット NS 1

六角ソケット NS 図1

六角ソケット NS 2

六角ソケット NS 図2

六角ソケット NS 3

六角ソケット NS 図3

共通仕様

使用圧力MAX6.90MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質C3604BD
流体水、空気、油、燃焼ガス類、材質C3604BDに悪影響のない物

寸法図・寸法表

ネジ継手 六角ソケット NS 規格表
品番RoHS品番取付ネジ寸法(mm)
dBL
NS-1011NS-1011RPT1/81421
NS-1022NS-1022RPT1/41728
NS-1033NS-1033RPT3/82132
NS-1044NS-1044RPT1/22640
NS-1066NS-1066RPT3/43249

注意・禁止事項

各々のジョイントは金属面同士の接触で適正な面圧にて洩れを止める構造の商品なので接触面の傷、打痕、腐食跡には注意してください。
また、過度の締め付けは変形による洩れの発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

RoHS対応

発注コード

材質詳細

最小発注数量
1/8B(6A)
なし
374-1192
-
1個
1/8B(6A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/4B(8A)
なし
374-1222
-
1個
1/4B(8A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/8B(10A)
なし
374-1257
-
1個
3/8B(10A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/2B(15A)
なし
374-1273
-
1個
1/2B(15A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/4B(20A)
なし
515-6840
-
1個
3/4B(20A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
346
( 381 )
在庫品1日目当日出荷可能
259
( 285 )
4日目
335
( 369 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
4日目
477
( 525 )
在庫品1日目当日出荷可能
487
( 536 )
4日目
1,307
( 1,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
806
( 887 )
4日目
1,574
( 1,731 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,796
( 1,976 )
4日目

詳細情報

基本情報

締めやすいデザインのソケット。
【特長】
・六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易
・材質:C3604BD
・使用流体:水、空気、油、燃焼ガス類、材質C3604BDに悪影響のない物
【用途】
・外ネジと外ネジの配管の接続に便利

ご注意

  • 型番末尾RはRoHS10対応品になります。
  • 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ継手 六角ソケット NSのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
配管施工
4
満足度:4.0
配管施工に使いました。 施工時の不満点は特になく、漏れもなく使い続けられています。
0人が参考にしています。
グリスニップル延長配管継手
5
満足度:5.0
六角形でしっかり締め付けることができるので、選定しました。 思ったようにできたので満足です。
0人が参考にしています。
水流体の配管部品として
4
満足度:4.0
他社の商品は継手内部が狭くなる物が多いのですが、カタログの断面図を見る限りではそれが回避されている商品と思います。 低圧...もっと読む
0人が参考にしています。
工具用エア配管
5
満足度:5.0
 1MPaエア配管の継手として使用。  シール3重巻で漏れは無くしっかりです。 程よい柔らかさでギッチリ噛むので一度しっ...もっと読む
0人が参考にしています。
配管接続
5
満足度:5.0
架橋ポリエチレン管のオスネジと逆止弁のオスネジの接続に使用。 全く問題なく使用できました。 他の素材や種類等色々あると思...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でできていますか?
A
主に真鍮でできています。真鍮製はRoHS対応の製品も用意されているものがありますのでお問い合わせ下さい

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ継手 六角ソケット NS
ネジ継手 異径六角ソケット NS
ステンレス製ねじ込み管継手 六角ソケット
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS>
ネジ継手 六角ニップル NT
ネジ継手 六角プラグ HP
メーカーアソーアソーイノックMIEテクノアソーアソー
通常価格259-539 -1,261 -234 -157 -273 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔鋼管ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)
接続形状六角ソケット六角ソケットソケット片ニップル六角ニップル六角プラグ
ねじの種類1RcRcRcRRR
材質C3604BDC3604BDSUS304SUS304C3604BDC3604BD
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング