17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

ネジ継手 ブッシング NB

通常単価(税別)
2282,037
税込単価
2512,241
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

外ネジのサイズアップ、もしくは内ネジのサイズダウンに使用する、径違いの継手。【特長】・面間を最小限にし...

詳細を確認
  • 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。
  • 型番末尾RはRoHS10対応品になります。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ネジ継手 ブッシング NB 外形図

ブッシング NBの寸法図

規格表

品番RoHS品番取付ネジ寸法(mm)
d1d2ΦDBL
NB-1021NB-1021RPT1/4PT1/88.21716
NB-1031NB-1031RPT3/8PT1/88.21919
NB-1032NB-1032RPT3/8PT1/4111919
NB-1041NB-1041RPT1/2PT1/88.22421
NB-1042NB-1042RPT1/2PT1/4112421
NB-1043NB-1043RPT1/2PT3/814.52421
NB-1062NB-1062RPT3/4PT1/4113025
NB-1063NB-1063RPT3/4PT3/814.53025
NB-1064NB-1064RPT3/4PT1/2183025
NB-1083NB-1083RPT1PT3/814.53532
NB-1084NB-1084RPT1PT1/2183532
NB-1086NB-1086RPT1PT3/4233532

製品仕様

外観

ブッシング参考図1

ブッシング NB 図1

ブッシング参考図2

ブッシング NB 図2

ブッシング参考図3

ブッシング NB 図3

共通仕様

特長

使用圧力MAX6.90MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質C3604BD
流体水、空気、油、燃焼ガス類、材質C3604BDに悪影響のない物
  • 外ネジのサイズアップ、もしくは内ネジのサイズダウンに使用。
  • 径違いの継手。
  • 面間を最小限にした変換が可能。
  • 3段違いまでの変換が可能。

注意・禁止事項

各々のジョイントは金属面同士の接触で適正な面圧にて洩れを止める構造の商品なので接触面の傷、打痕、腐食跡には注意してください。
また、過度の締め付けは変形による洩れの発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

RoHS対応

発注コード

材質詳細

最小発注数量
1/4B(8A)
1/8B(6A)
なし
374-0919
-
1個
1/4B(8A)
1/8B(6A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/8B(10A)
1/8B(6A)
なし
515-6491
-
1個
3/8B(10A)
1/8B(6A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/8B(10A)
1/4B(8A)
なし
374-0927
-
1個
3/8B(10A)
1/4B(8A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/2B(15A)
1/8B(6A)
なし
515-6505
-
1個
1/2B(15A)
1/8B(6A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/2B(15A)
1/4B(8A)
なし
374-0935
-
1個
1/2B(15A)
1/4B(8A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/2B(15A)
3/8B(10A)
なし
374-0943
-
1個
1/2B(15A)
3/8B(10A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/4B(20A)
1/4B(8A)
なし
515-6513
-
1個
3/4B(20A)
1/4B(8A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/4B(20A)
3/8B(10A)
なし
515-6521
-
1個
3/4B(20A)
3/8B(10A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/4B(20A)
1/2B(15A)
なし
374-0951
-
1個
3/4B(20A)
1/2B(15A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1B(25A)
3/8B(10A)
なし
515-6530
-
1個
1B(25A)
3/8B(10A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1B(25A)
1/2B(15A)
なし
515-6548
-
1個
1B(25A)
1/2B(15A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1B(25A)
3/4B(20A)
なし
515-6556
-
1個
1B(25A)
3/4B(20A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
308
( 339 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
4日目
429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能
319
( 351 )
4日目
396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能
322
( 354 )
4日目
647
( 712 )
在庫品1日目当日出荷可能
507
( 558 )
4日目
557
( 613 )
在庫品1日目当日出荷可能
484
( 532 )
4日目
503
( 553 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
4日目
785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能
849
( 934 )
4日目
926
( 1,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
798
( 878 )
4日目
707
( 778 )
在庫品1日目当日出荷可能
798
( 878 )
4日目
1,670
( 1,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,811
( 1,992 )
4日目
1,788
( 1,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,037
( 2,241 )
4日目
1,668
( 1,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,871
( 2,058 )
4日目

詳細情報

基本情報

外ネジのサイズアップ、もしくは内ネジのサイズダウンに使用する、径違いの継手。
【特長】
・面間を最小限にした変換が可能
・3段違いまでの変換が可能
・材質:C3604BD
・使用流体:水、空気、油、燃焼ガス類、材質C3604BDに悪影響のない物

ご注意

  • 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。
  • 型番末尾RはRoHS10対応品になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ継手 ブッシング NBのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
ハウス加温機の燃料タンクの接続に使用
5
満足度:5.0
近くにこのサイズがなく、何も問題なく使用でき、一個でも発注出来て助かりました
0人が参考にしています。
エアー配管径変更
5
満足度:5.0
チューブコネクタを間違えて注文したけれどこれで径を変更できたので、問題なく使用できるようになりました。
0人が参考にしています。
冷却水配管
5
満足度:5.0
循環式冷却器の出口でNPネジの大きさを変換する必要があり、その部品として使いました。テフロンシールを巻いてねじ込むことで...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備の改造工事に使用しました
5
満足度:5.0
当社で製作している、樹脂成型製品の成型機の冷却系に使われていた、継手類が鉄製でサビて穴がふさがっている成型機もありました...もっと読む
0人が参考にしています。
異径ねじ変換が必要な部位各所に利用
4
満足度:4.0
自社内利用の生産設備製作時にて異径ねじ変換が必要な部位各所に使用しています。同設備を複数台製作、所有するにあたり、既存品...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でできていますか?
A
主に真鍮でできています。真鍮製はRoHS対応の製品も用意されているものがありますのでお問い合わせ下さい

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ継手 ブッシング NB
ブッシング
管継手 ブッシング
ねじ込み管継手 SUS ブッシング
高圧ブッシング
ステンレス製ねじ込み管継手 ブッシング
メーカーアソーエスコ桑名金属工業(旧:日立金属)トラスコ中山フジトクナゴヤ
通常価格228-688 -514 -368 -2,095618 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目2日目4日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ブッシング・おすめすソケットブッシング・おすめすソケットブッシングブッシング・おすめすソケットブッシング・おすめすソケットブッシング
ねじの種類1RRcRRRR
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRRcRcRcRc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング