17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

ネジ継手 異径六角ニップル NE

通常単価(税別)
3042,540
税込単価
3342,794
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

サイズ違いの六角ニップル。【特長】・六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが可...

詳細を確認
  • 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。
  • 型番末尾RはRoHS10対応品になります。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

異径六角ニップル NEの寸法図

規格表

品番RoHS品番取付ネジ寸法(mm)
d1d2ΦD1ΦD2BL
NE-1012NE-1012RPT1/8PT1/4581426
NE-1013NE-1013RPT1/8PT3/85111729
NE-1023NE-1023RPT1/4PT3/88111731
NE-1024NE-1024RPT1/4PT1/28132234
NE-1034NE-1034RPT3/8PT1/211132236
NE-1036NE-1036RPT3/8PT3/411182741
NE-1046NE-1046RPT1/2PT3/413182743
NE-1048NE-1048RPT1/2PT113243547
NE-1068NE-1068RPT3/4PT118243550

製品仕様

外観

NE 異径六角ニップル 図1

NE 異径六角ニップル 図2

NE 異径六角ニップル 図3

 

共通仕様

特長

使用圧力MAX6.90MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質C3604BD
流体水、空気、油、燃焼ガス類、材質C3604BDに悪影響のない物
  • サイズ違いの六角ニップル。
  • 内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用。
  • 六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来る。
  • 2段違いのサイズまで対応可能。

注意・禁止事項

各々のジョイントは金属面同士の接触で適正な面圧にて洩れを止める構造の商品なので接触面の傷、打痕、腐食跡には注意してください。
また、過度の締め付けは変形による洩れの発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

RoHS対応

発注コード

材質詳細

最小発注数量
1/8B(6A)
1/4B(8A)
なし
374-1001
-
1個
1/8B(6A)
1/4B(8A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/8B(6A)
3/8B(10A)
なし
374-1010
-
1個
1/8B(6A)
3/8B(10A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/4B(8A)
3/8B(10A)
なし
374-1028
-
1個
1/4B(8A)
3/8B(10A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/4B(8A)
1/2B(15A)
なし
374-1036
-
1個
1/4B(8A)
1/2B(15A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/8B(10A)
1/2B(15A)
なし
374-1044
-
1個
3/8B(10A)
1/2B(15A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/8B(10A)
3/4B(20A)
なし
515-6572
-
1個
3/8B(10A)
3/4B(20A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/2B(15A)
3/4B(20A)
なし
515-6581
-
1個
1/2B(15A)
3/4B(20A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
1/2B(15A)
1B(25A)
なし
515-6599
-
1個
1/2B(15A)
1B(25A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
3/4B(20A)
1B(25A)
なし
515-6602
-
1個
3/4B(20A)
1B(25A)
あり
-
Cd>75ppm以下材を使用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能
312
( 343 )
4日目
361
( 397 )
4日目
304
( 334 )
4日目
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
393
( 432 )
4日目
798
( 878 )
在庫品1日目当日出荷可能
626
( 689 )
4日目
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
642
( 706 )
4日目
915
( 1,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,219
( 1,341 )
4日目
907
( 998 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,198
( 1,318 )
4日目
1,830
( 2,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
4日目
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,367
( 2,604 )
4日目

詳細情報

基本情報

サイズ違いの六角ニップル。
【特長】
・六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが可能
・2段違いのサイズまで対応可能
【用途】
・内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用

ご注意

  • 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。
  • 型番末尾RはRoHS10対応品になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ継手 異径六角ニップル NEのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
送液配管
5
満足度:5.0
循環冷却器(チラー)の給水口が大きいため、適切なホースに接続するためのレジューサーとして活用しました。圧倒的にコスパが良...もっと読む
0人が参考にしています。
減圧弁の吸入側に使用
5
満足度:5.0
減圧弁(GD-56-80-20A)の吸入側に、おねじ取付用のプラグカップラー(ネジ径Rc3/8)を取り付けるために購入。
0人が参考にしています。
コンプレッサーの配管
5
満足度:5.0
コンプレッサーの配管に使用しました。品質は他のメーカーと遜色無く、価格も安くて、短納期なので次回も使用したいと思います。
0人が参考にしています。
エア配管
5
満足度:5.0
ダスト飛ばし用のエア配管に使用。 ダストとなしなので、やたらと太い配管は、引き回すとコストがかかるので適材適所となるよう...もっと読む
0人が参考にしています。
異径めすねじ間接続に使用
5
満足度:5.0
外販金型設備用水媒体冷温調機に付帯の水管に対する継手として異径めすねじ間接続に使用しています。実装が容易であり、配管に対...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でできていますか?
A
主に真鍮でできています。真鍮製はRoHS対応の製品も用意されているものがありますのでお問い合わせ下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ継手 異径六角ニップル NE
ネジ継手 異径六角ソケット NS
ステンレス継手 異径六角ニップル SFRN型・SMRN型
異径ニップル
ネジ継手 異径内ネジチーズ TF
低圧用ねじ込み継手 異径 ニップル
メーカーアソーアソーオンダ製作所エスコアソーミスミ
通常価格304-539 -398 -1,397 -3,945470 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状六角ニップル六角ソケット六角ニップルニップル内ネジチーズ六角ニップル
ねじの種類1RRcRRRcR(PTおねじ)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RRcRRRcR(PTおねじ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング