17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

フレアー式継手 フレアーナット FN

通常単価(税別)
195851
税込単価
215936
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

フレアージョイントに使われるナット。【特長】・銅管サイズと本体のネジを確認して、選定。【用途】・フレア...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フレアー式継手 フレアーナット FN外形図と寸法

フレアーナット FNの寸法図

フレアーナット FNの寸法図

FN フレアーナット 図1

FN フレアーナット 図1

FN フレアーナット 図2

FN フレアーナット 図2

寸法

品番適用管外径寸法(mm)
φDdBL
FN-10066UNF7/16×201617.5
※FN-10226.35UNF7/16×201617.5
FN-10088UNF1/2×201718
※FN-10339.53UNF5/8×182121
FN-101010UNF5/8×182121
FN-101212UNF3/4×162424
※FN-104412.7UNF3/4×162424
FN-101515UNF7/8×142728
※FN-105515.88UNF7/8×142728
FN-106619.05UNS1 1/16×143232

※は六角カドにVミゾ入り

製品仕様

使用圧力MAX 3.45MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質C3604BD
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数

取付ネジ種類(関連部品)

取付ネジ呼び(関連部品)

呼び(関連部品)

(mm)

呼び(関連部品)

(inch)

適用管外径(関連部品)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
UNF(細目めねじ)
7/16-20
6
-
6
360-3075
1個
UNF(細目めねじ)
1/2-20
8
-
8
360-3083
1個
UNF(細目めねじ)
5/8-18
10
-
10
360-3091
1個
UNF(細目めねじ)
3/4-16
12
-
12
360-3105
1個
UNF(細目めねじ)
7/8-14
15
-
15
360-3113
1個
UNF(細目めねじ)
7/16-20
-
1/4
6.35
406-8378
1個
UNF(細目めねじ)
5/8-18
-
3/8
9.53
406-8386
1個
UNF(細目めねじ)
3/4-16
-
1/2
12.70
406-8394
1個
UNF(細目めねじ)
7/8-14
-
5/8
15.88
515-5398
1個
UNS(細目めねじ)
1 1/16-14
-
3/4
19.05
515-5401
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
289
( 318 )
4日目
458
( 504 )
4日目
672
( 739 )
在庫品1日目当日出荷可能
195
( 215 )
4日目
329
( 362 )
4日目
393
( 432 )
4日目
576
( 634 )
4日目
851
( 936 )
4日目

詳細情報

基本情報

フレアージョイントに使われるナット。
【特長】
・銅管サイズと本体のネジを確認して、選定。
【用途】
・フレアージョイントに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • エーチェック ソケットタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ソケットタイプ

    エーチェックは水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>銅配管でも小型のエーチェックが活躍します。

  • エーチェック ニップルタイプ 画像

    アソー

    エーチェック ニップルタイプ

    エーチェックは水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。<br/>銅配管でも小型のエーチェックが活躍します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアー式継手 フレアーナット FNのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qリング式とフレアー式の違いは何ですか?
A
リング式継手 ... カットした銅管を直接差込み、ナットを締めることで接続できます。但し、パイプのカット面はバリ・カエリがない状態でお願いします。
フレアー式継手 ... カットした銅管をナットに差込んだ後、フレアリングツールなどで45°に拡管した状態(ラッパ状)で本体に締めつけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアー式継手 フレアーナット FN
フレアー式継手 フレアーキャップ FN
リング式継手 リングナット RN
リング式継手用 ロックナット NR
リング式継手 リング玉 RB
フレアー式銅管用継手 ナット
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーミヤコ
通常価格195-266 -102 -186 -53 -332 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質C3604BD (黄銅)C3604BD (黄銅)C3604BD (黄銅)-C3604BD (黄銅)黄銅
関連部品種類ナットキャップナットナットリングナット
材質(関連部品)C3604BDC3604BDC3604BDC3604BDC3604BD-
表面処理(関連部品)なしなしなしなしなし-

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング