17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

フレアー式継手 三方フレアーチーズ FT

通常単価(税別)
1,0456,121
税込単価
1,1506,733
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

三方向の銅管を接続する継手。【特長】・分岐または集合のためのフレアージョイント。【用途】・三方向の銅管...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フレアー式継手 三方フレアーチーズ FT外形図と寸法

三方フレアーチーズ FTの寸法図

三方フレアーチーズ FTの寸法図

寸法

品番適用管外径寸法(mm)
ΦDBdL1(約)L(約)
FT-3206616UNF7/16×202958
FT-32026.3516UNF7/16×202958
FT-3208817UNF1/2×202958
FT-33039.5321UNF5/8×183264
FT-33101021UNF5/8×183264
FT-34121224UNF3/4×164080
FT-340412.724UNF3/4×164080
FT-35151527UNF7/8×144896
FT-350515.8827UNF7/8×144896
FT-360619.0532UNS1 1/16×1452104

製品仕様

使用圧力MAX3.45MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質C3771BD(本体)/C3604BD(ナット)
流体上記材質に悪影響が無い流体

FT 三方フレアーチーズ

FT 三方フレアーチーズ 図1

FT 三方フレアーチーズ 図1

FT 三方フレアーチーズ 図2

FT 三方フレアーチーズ 図2

FT 三方フレアーチーズ図3

FT 三方フレアーチーズ 図3

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1 (M)

(mm)

適用管外径1 (inch)

トラスココード

最小発注数量
インチ 同径
-
6.35
-
1個
メートル 同径
6
-
176-7631
1個
メートル 同径
8
-
176-7658
1個
インチ 同径
-
9.53
-
1個
メートル 同径
10
-
176-7674
1個
インチ 同径
-
12.7
-
1個
メートル 同径
12
-
515-5771
1個
インチ 同径
-
15.88
-
1個
メートル 同径
15
-
515-5789
1個
インチ 同径
-
19.05
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105
( 1,216 )
4日目
1,092
( 1,201 )
4日目
1,045
( 1,150 )
4日目
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,595
( 1,755 )
4日目
2,777
( 3,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,542
( 2,796 )
4日目
3,813
( 4,194 )
4日目
4,017
( 4,419 )
4日目
6,121
( 6,733 )
4日目

詳細情報

基本情報

三方向の銅管を接続する継手。
【特長】
・分岐または集合のためのフレアージョイント。
【用途】
・三方向の銅管を接続する際に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアー式継手 三方フレアーチーズ FTのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qリング式とフレアー式の違いは何ですか?
A
リング式継手 ... カットした銅管を直接差込み、ナットを締めることで接続できます。但し、パイプのカット面はバリ・カエリがない状態でお願いします。
フレアー式継手 ... カットした銅管をナットに差込んだ後、フレアリングツールなどで45°に拡管した状態(ラッパ状)で本体に締めつけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアー式継手 三方フレアーチーズ FT
フレアー式継手 二方フレアーチーズ FT
リング式継手 三方リングチーズ RT
銅管継手 フレアー式銅管用継手 フレアー式エルボ
銅管継手 フレアー式銅管用継手 フレアー式チーズ
フレアー式銅管用継手 ソケット
メーカーアソーアソーアソーミヤコミヤコミヤコ
通常価格1,045-884 -826 -1,597 -1,916 -606 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目5日目
種類ティーティーティーエルボティーストレート
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式
材質C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)黄銅黄銅黄銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa
使用流体水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
よく一緒に購入される商品

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング