17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

フレアー式継手 両口フレアーエルボ FL

通常単価(税別)
8154,157
税込単価
8974,573
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

拡管した銅管を、機器・装置に接続するための継手。【特長】・エルボタイプ。・両口フレアージョイント。【用...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フレアー式継手 両口フレアーエルボ FL外形図と寸法

両口フレアーエルボ FLの寸法図

両口フレアーエルボ FLの寸法図

寸法

品番適用管外径寸法(mm)
φDBdL(約)
FL-2006616UNF7/16×2029
FL-20226.3516UNF7/16×2029
FL-2008817UNF1/2×2029
FL-20339.5321UNF5/8×1832
FL-20101021UNF5/8×1832
FL-20121224UNF3/4×1640
FL-204412.724UNF3/4×1640
FL-20151527UNF7/8×1448
FL-205515.8827UNF7/8×1448
FL-206619.0532UNS1 1/16×1452

製品仕様

使用圧力MAX 3.45MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質C3771BD(本体)/C3604BD(ナット)
流体上記材質に悪影響が無い流体

FT 両口フレアーエルボ

FT 両口フレアーエルボ 図1

FT 両口フレアーエルボ 図1

FT 両口フレアーエルボ 図2

FT 両口フレアーエルボ 図2

FT 両口フレアーエルボ図3

FT 両口フレアーエルボ図3

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1 (M)

(mm)

適用管外径1 (inch)

トラスココード

最小発注数量
メートル 同径
6
-
176-7534
1個
メートル 同径
8
-
176-7551
1個
メートル 同径
10
-
176-7577
1個
メートル 同径
12
-
176-7585
1個
メートル 同径
15
-
515-5355
1個
インチ 同径
-
6.35
406-8343
1個
インチ 同径
-
9.53
406-8351
1個
インチ 同径
-
12.7
406-8360
1個
インチ 同径
-
15.88
515-5363
1個
インチ 同径
-
19.05
515-5371
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
874
( 961 )
4日目
815
( 897 )
4日目
946
( 1,041 )
4日目
1,778
( 1,956 )
4日目
3,401
( 3,741 )
4日目
906
( 997 )
4日目
1,289
( 1,418 )
4日目
1,842
( 2,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,476
( 3,824 )
4日目
4,157
( 4,573 )
4日目

詳細情報

基本情報

拡管した銅管を、機器・装置に接続するための継手。
【特長】
・エルボタイプ。
・両口フレアージョイント。
【用途】
・拡管した銅管を接続するのに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアー式継手 両口フレアーエルボ FLのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qリング式とフレアー式の違いは何ですか?
A
リング式継手 ... カットした銅管を直接差込み、ナットを締めることで接続できます。但し、パイプのカット面はバリ・カエリがない状態でお願いします。
フレアー式継手 ... カットした銅管をナットに差込んだ後、フレアリングツールなどで45°に拡管した状態(ラッパ状)で本体に締めつけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアー式継手 両口フレアーエルボ FL
フレアー式継手 フレアーエルボ FL
フレアー式継手 両口フレアージョイント FS
リング式継手 両口リングエルボ RL
リング式継手 両口リングジョイント RS
リング式継手 両口ロックナット付リングジョイント RW
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格815-680 -508 -678 -441 -856 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類エルボエルボストレートエルボストレートストレート
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式
材質C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)C3604BD (黄銅)C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)C3604BD (黄銅)C3604BD (黄銅)
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa
使用流体水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油
よく一緒に購入される商品

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング