17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

フレアー式継手 ゲージフィッティング FG

通常単価(税別)
537800
税込単価
591880
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

拡管した銅管を、機器・装置に接続するための継手。【特長】・取付側のネジがストレート(PF)内ネジタイプ...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フレアー式継手 ゲージフィッティング FG外形図と寸法

ゲージフィッティング FGの寸法図

ゲージフィッティング FGの寸法図

寸法

品番取付ネジ適用管外径寸法(mm)
d1φDB1B2d2L(約)
FG-1206PF1/461716UNF7/16×2037
FG-1202PF1/46.351716UNF7/16×2037
FG-1208PF1/481717UNF1/2×2037
FG-1203PF1/49.531721UNF5/8×1837
FG-1210PF1/4101721UNF5/8×1837
FG-1306PF3/862116UNF7/16×2039
FG-1302PF3/86.352116UNF7/16×2039
FG-1308PF3/882117UNF1/2×2039
FG-1303PF3/89.532121UNF5/8×1839
FG-1310PF3/8102121UNF5/8×1839

製品仕様

使用圧力MAX 3.45MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質C3604BD
流体上記材質に悪影響が無い流体

FG ゲージフィッティング

FG ゲージフィッティング 図1

FG ゲージフィッティング 図1

FG ゲージフィッティング 図2

FG ゲージフィッティング 図2

FG ゲージフィッティング 図3

FG ゲージフィッティング 図3

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1 (M)

(mm)

適用管外径1 (inch)

ねじの呼び 1

トラスココード

最小発注数量
インチ 同径
-
6.35
1/4B(8A)
-
1個
インチ 同径
-
9.53
1/4B(8A)
-
1個
メートル 同径
6
-
1/4B(8A)
-
1個
メートル 同径
8
-
1/4B(8A)
-
1個
メートル 同径
10
-
1/4B(8A)
-
1個
インチ 同径
-
6.35
3/8B(10A)
515-5142
1個
インチ 同径
-
9.53
3/8B(10A)
515-5151
1個
メートル 同径
6
-
3/8B(10A)
-
1個
メートル 同径
8
-
3/8B(10A)
515-5169
1個
メートル 同径
10
-
3/8B(10A)
515-5177
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
584
( 642 )
在庫品1日目当日出荷可能
679
( 747 )
4日目
537
( 591 )
4日目
557
( 613 )
4日目
625
( 688 )
4日目
762
( 838 )
4日目
800
( 880 )
4日目
703
( 773 )
4日目
612
( 673 )
4日目
645
( 710 )
4日目

詳細情報

基本情報

拡管した銅管を、機器・装置に接続するための継手。
【特長】
・取付側のネジがストレート(PF)内ネジタイプ。
・フレアージョイント。
【用途】
・拡管した銅管を接続する際に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアー式継手 ゲージフィッティング FGのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qリング式とフレアー式の違いは何ですか?
A
リング式継手 ... カットした銅管を直接差込み、ナットを締めることで接続できます。但し、パイプのカット面はバリ・カエリがない状態でお願いします。
フレアー式継手 ... カットした銅管をナットに差込んだ後、フレアリングツールなどで45°に拡管した状態(ラッパ状)で本体に締めつけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアー式継手 ゲージフィッティング FG
フレアー式継手 フレアージョイント FS
フレアー式継手 フレアーエルボ FL
フレアー式銅管用継手 外ネジアダプタ
銅管継手 フレアー式銅管用継手 片ネジエルボ
雌フレアー継手
メーカーアソーアソーアソーミヤコミヤコエスコ
通常価格537-385 -680 -498 -748 -2,626 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜5日目〜1日目〜
種類ストレートストレートエルボストレートエルボストレート
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
接続ねじの種類 1G(管用平行めねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)UNF(ユニファイ細目めねじ)
材質C3604BD (黄銅)C3604BD (黄銅)C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)黄銅黄銅黄銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa
よく一緒に購入される商品

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング