メカニカル部品技術窓口
拡管した銅管を、機器・装置に接続するための継手。【特長】・フレアージョイント。【用途】・銅管と銅管を接...
詳細を確認
寸法図
| 品番 | 適用管外径 | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| φD | B1 | B2 | d | L(約) | |
| FS-2006 | 6 | 12 | 16 | UNF7/16×20 | 46 |
| FS-2022 | 6.35 | 12 | 16 | UNF7/16×20 | 46 |
| FS-2008 | 8 | 14 | 17 | UNF1/2×20 | 46 |
| FS-2033 | 9.53 | 17 | 21 | UNF5/8×18 | 51 |
| FS-2010 | 10 | 17 | 21 | UNF5/8×18 | 51 |
| FS-2012 | 12 | 22 | 24 | UNF3/4×16 | 59 |
| FS-2044 | 12.7 | 22 | 24 | UNF3/4×16 | 59 |
| FS-2015 | 15 | 24 | 27 | UNF7/8×14 | 67 |
| FS-2055 | 15.88 | 24 | 27 | UNF7/8×14 | 67 |
| FS-2066 | 19.05 | 28 | 32 | UNS1 1/16×14 | 79 |
| 使用圧力 | MAX 3.45MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -50℃~+150℃ |
| 材質 | C3604BD |
| 流体 | 上記材質に悪影響が無い流体 |

FS 両口フレアージョイント 図1

FS 両口フレアージョイント 図2

FS 両口フレアージョイント 図3
拡管した銅管を、機器・装置に接続するための継手。
【特長】
・フレアージョイント。
【用途】
・銅管と銅管を接続するのに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
銅管用継手 おねじコネクタ
4.4通常価格(税別):410円~

ミスミ
銅管用継手 おねじエルボコネクタ
4.1通常価格(税別):800円~

アソー
リング式継手 リングジョイント RS
4.6通常価格(税別):287円~

ミスミ
銅管用継手 付替え用リング
3.7通常価格(税別):310円~

ミスミ
銅管用継手 ロックナット
4.7通常価格(税別):250円~

アソー
リング式継手 リング玉 RB
4.7通常価格(税別):53円~

アソー
リング式継手 リングエルボ RL
4.6通常価格(税別):532円~

ミスミ
なまし銅管用継手 ストレート
4通常価格(税別):550円~

ミスミ
銅管用継手 めねじコネクタ
3.8通常価格(税別):800円~