17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

フレアー式継手 フレアージョイント FS

通常単価(税別)
3851,883特別価格
税込単価
4242,071特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

拡管した銅管を、機器・装置に接続するための継手。【特長】・ナットを外して銅管に通し、銅管の先端をフレア...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フレアー式継手 フレアージョイント FS 外形図

フレアージョイント FSの寸法図

製品仕様

外観

内ネジ・フレアージョイント 図1

内ネジ・フレアージョイント 図1

内ネジ・フレアージョイント 図2

内ネジ・フレアージョイント 図2

内ネジ・フレアージョイント 図3

内ネジ・フレアージョイント 図3

使用条件

使用圧力MAX3.45MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質C3604BD
流体上記材質に悪影響が無い流体

規格表

品番取付ネジ適用管外径寸法(mm)
d1φDB1B2d2L(約)
FS-1106PT1/861216UNF7/16×2034
FS-1102PT1/86.351216UNF7/16×2034
FS-1108PT1/881417UNF1/2×2034
FS-1103PT1/89.531721UNF5/8×1836
FS-1110PT1/8101721UNF5/8×1836
FS-1206PT1/461416UNF7/16×2037
FS-1202PT1/46.351416UNF7/16×2037
FS-1208PT1/481417UNF1/2×2037
FS-1203PT1/49.531721UNF5/8×1838
FS-1210PT1/4101721UNF5/8×1838
FS-1212PT1/4122224UNF3/4×1643
FS-1204PT1/412.72224UNF3/4×1643
FS-1306PT3/861716UNF7/16×2039
FS-1302PT3/86.351716UNF7/16×2039
FS-1308PT3/881717UNF1/2×2039
FS-1303PT3/89.531721UNF5/8×1840
FS-1310PT3/8101721UNF5/8×1840
FS-1312PT3/8122224UNR3/4×1645
FS-1304PT3/812.72224UNF3/4×1645
FS-1315PT3/8152427UNF7/8×1449
FS-1305PT3/815.882427UNF7/8×1449
FS-1406PT1/262216UNF7/16×2042
FS-1402PT1/26.352216UNF7/16×2042
FS-1408PT1/282217UNF1/2×2042
FS-1403PT1/29.532221UNF5/8×1843
FS-1410PT1/2102221UNF5/8×1843
FS-1412PT1/2122224UNF3/4×1647
FS-1404PT1/212.72224UNF3/4×1647
FS-1415PT1/2152427UNF7/8×1451
FS-1405PT1/215.882427UNF7/8×1451
FS-1615PT3/4152827UNF7/8×1454
FS-1605PT3/415.882827UNF7/8×1454
FS-1606PT3/419.052832UNS1 1/16×1459

注意・禁止事項

各々のジョイントは金属面同士の接触で適正な面圧にて洩れを止める構造の商品なので接触面の傷、打痕、腐食跡には注意してください。
また、過度の締め付けは変形による洩れの発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1 (M)

(mm)

適用管外径1 (inch)

ねじの呼び 1

トラスココード

最小発注数量
インチ 同径
-
6.35
1/8B(6A)
515-5410
1個
インチ 同径
-
9.53
1/8B(6A)
515-5428
1個
メートル 同径
6
-
1/8B(6A)
176-8417
1個
メートル 同径
8
-
1/8B(6A)
176-8433
1個
メートル 同径
10
-
1/8B(6A)
515-5436
1個
インチ 同径
-
6.35
1/4B(8A)
406-8408
1個
インチ 同径
-
9.53
1/4B(8A)
515-5444
1個
インチ 同径
-
12.7
1/4B(8A)
515-5452
1個
メートル 同径
6
-
1/4B(8A)
176-8441
1個
メートル 同径
8
-
1/4B(8A)
176-8468
1個
メートル 同径
10
-
1/4B(8A)
176-8484
1個
メートル 同径
12
-
1/4B(8A)
515-5461
1個
インチ 同径
-
6.35
3/8B(10A)
515-5479
1個
インチ 同径
-
9.53
3/8B(10A)
406-8416
1個
インチ 同径
-
12.7
3/8B(10A)
515-5487
1個
インチ 同径
-
15.88
3/8B(10A)
515-5495
1個
メートル 同径
6
-
3/8B(10A)
176-8492
1個
メートル 同径
8
-
3/8B(10A)
176-8514
1個
メートル 同径
10
-
3/8B(10A)
176-8531
1個
メートル 同径
12
-
3/8B(10A)
515-5509
1個
メートル 同径
15
-
3/8B(10A)
515-5517
1個
インチ 同径
-
6.35
1/2B(15A)
515-5525
1個
インチ 同径
-
9.53
1/2B(15A)
515-5533
1個
インチ 同径
-
12.7
1/2B(15A)
406-8424
1個
インチ 同径
-
15.88
1/2B(15A)
515-5541
1個
メートル 同径
6
-
1/2B(15A)
515-5550
1個
メートル 同径
8
-
1/2B(15A)
176-8549
1個
メートル 同径
10
-
1/2B(15A)
176-8565
1個
メートル 同径
12
-
1/2B(15A)
176-8573
1個
メートル 同径
15
-
1/2B(15A)
515-5568
1個
インチ 同径
-
15.88
3/4B(20A)
515-5576
1個
インチ 同径
-
19.05
3/4B(20A)
515-5584
1個
メートル 同径
15
-
3/4B(20A)
515-5592
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473
( 520 )
在庫品1日目当日出荷可能
642
( 706 )
在庫品1日目当日出荷可能
385
( 424 )
在庫品1日目当日出荷可能
445
( 490 )
在庫品1日目当日出荷可能
641
( 705 )
4日目
509
( 560 )
在庫品1日目当日出荷可能
775
( 853 )
在庫品1日目当日出荷可能
946
( 1,041 )
4日目
509
( 560 )
在庫品1日目当日出荷可能
494
( 543 )
在庫品1日目当日出荷可能
775
( 853 )
在庫品1日目当日出荷可能
926
( 1,019 )
4日目
531
( 584 )
在庫品1日目当日出荷可能
525
( 578 )
4日目
946
( 1,041 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,271
( 1,398 )
4日目
604
( 664 )
4日目
509
( 560 )
在庫品1日目当日出荷可能
581
( 639 )
4日目
913
( 1,004 )
4日目
1,316
( 1,448 )
4日目
621
( 683 )
4日目
651
( 716 )
4日目
921
( 1,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,189713
( 784 )
在庫品1日目当日出荷可能
735
( 809 )
4日目
771
( 848 )
在庫品1日目当日出荷可能
899
( 989 )
4日目
992
( 1,091 )
4日目
1,253
( 1,378 )
4日目
1,883
( 2,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,841
( 2,025 )
4日目
1,424
( 1,566 )
4日目

詳細情報

基本情報

拡管した銅管を、機器・装置に接続するための継手。
【特長】
・ナットを外して銅管に通し、銅管の先端をフレアリングツール等で拡管、本体と挟み込んで締め付ける。
・空調やガスの配管などによく使用。
・19.05mmまでのmmサイズ、inchサイズの銅管に対応できるようにバリエーションを用意。
【用途】
・拡管した銅管を、機器・装置に接続する際に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアー式継手 フレアージョイント FSのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
生産設備装置のメンテナンス時に使用しました
4
満足度:4.0
生産設備装置のガスを流す回路のメンテナンス時にこの商品を使用しました。当社では銅パイプのフレアー加工はよく使用しているの...もっと読む
0人が参考にしています。
真空脱泡機の配管
5
満足度:5.0
真空脱泡機のメインバルブ周りの配管の変換に使用しました。思った以上に剛性が取れ大変満足しております。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qリング式とフレアー式の違いは何ですか?
A
リング式継手 ... カットした銅管を直接差込み、ナットを締めることで接続できます。但し、パイプのカット面はバリ・カエリがない状態でお願いします。
フレアー式継手 ... カットした銅管をナットに差込んだ後、フレアリングツールなどで45°に拡管した状態(ラッパ状)で本体に締めつけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアー式継手 フレアージョイント FS
フレアー式継手 内ネジ・フレアージョイント FF
フレアー式継手 フレアーエルボ FL
フレアー式銅管用継手 外ネジアダプタ
銅管継手 フレアー式銅管用継手 片ネジエルボ
フレアー式継手 ゲージフィッティング FG
メーカーアソーアソーアソーミヤコミヤコアソー
通常価格385-496 -680 -498 -748 -537 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜5日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートエルボストレートエルボストレート
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)G(管用平行めねじ)
材質C3604BD (黄銅)C3604BD (黄銅)C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)黄銅黄銅C3604BD (黄銅)
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング