17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

リング式継手 サービス・リングチーズ RT

通常単価(税別)
1,0452,358
税込単価
1,1502,594
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

リング玉を用いて銅管との接続を行う継手。【特長】・リングジョイント。【用途】・機器・装置からの分岐配管...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リング式継手 サービス・リングチーズ RT

規格表

型番取付ネジ
d1
適用管外径
φD
寸法(mm)
Bd2L1(約)L(約)
RT-4106PT1/8612PF1/82037
RT-4206PT1/4617PF1/42547
RT-4202PT1/46.3517PF1/42547
RT-4208PT1/4817PF1/42648
RT-4303PT3/89.5321PF3/83055
RT-4310PT3/81021PF3/83055
RT-4403PT1/29.5321PF3/83564
RT-4410PT1/21021PF3/83564

製品仕様

リング式継手 サービス・リングチーズ RT
リング式継手 サービス・リングチーズ RT
リング式継手 サービス・リングチーズ RT

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1 (M)

(mm)

適用管外径1 (inch)

ねじの呼び 1

トラスココード

最小発注数量
メートル 同径
6
-
1/8B(6A)
515-8630
1個
インチ 同径
-
6.35
1/4B(8A)
515-8648
1個
メートル 同径
6
-
1/4B(8A)
515-8656
1個
メートル 同径
8
-
1/4B(8A)
515-8664
1個
インチ 同径
-
9.53
3/8B(10A)
515-8672
1個
メートル 同径
10
-
3/8B(10A)
515-8681
1個
インチ 同径
-
9.53
1/2B(15A)
515-8699
1個
メートル 同径
10
-
1/2B(15A)
515-8702
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,045
( 1,150 )
4日目
1,176
( 1,294 )
4日目
1,231
( 1,354 )
4日目
1,536
( 1,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,786
( 1,965 )
4日目
1,925
( 2,118 )
4日目
2,178
( 2,396 )
4日目
2,358
( 2,594 )
4日目

詳細情報

基本情報

リング玉を用いて銅管との接続を行う継手。
【特長】
・リングジョイント。
【用途】
・機器・装置からの分岐配管用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング式継手 サービス・リングチーズ RTのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアー配管
5
満足度:5.0
金型のスクラップを飛ばすのに取り付けています。 分岐しているので2ヵ所取り付けたい時重宝します。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qリング式とフレアー式の違いは何ですか?
A
リング式継手 ... カットした銅管を直接差込み、ナットを締めることで接続できます。但し、パイプのカット面はバリ・カエリがない状態でお願いします。
フレアー式継手 ... カットした銅管をナットに差込んだ後、フレアリングツールなどで45°に拡管した状態(ラッパ状)で本体に締めつけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング式継手 サービス・リングチーズ RT
リング式継手 二方リングチーズ RT
リング式継手 リングジョイント RS
リング式継手 内ネジ・リングジョイント RF
旋回継手(リング式)
スリーブコネクター チーズ
メーカーアソーアソーアソーアソーコーヨー千代田通商
通常価格1,045-712 -287 -454 -2,014566 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目〜
種類ティーティーストレートストレートエルボティー
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)
材質C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)C3604BD (黄銅)C3604BD (黄銅)カドミレス黄銅C3604(黄銅)
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0MPa以下
よく一緒に購入される商品

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング