17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

リング式継手 三方リングチーズ RT

通常単価(税別)
8266,015
税込単価
9096,617
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

リング玉を用いて銅管との接続を行う継手。【特長】・分岐もしくは集合用のリングジョイント

  • 燃焼ガス類、船用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。
  • 型番末尾RはRoHS10対応品になります。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

リング式継手 三方リングチーズ RT

三方リングチーズ 図1

三方リングチーズ RT 図1

三方リングチーズ 図2

三方リングチーズ RT 図2

三方リングチーズ 図3

三方リングチーズ RT 図3

寸法図・寸法表

寸法図
品番RoHS品番適用管外径寸法(mm)
ΦDBdL1(約)L(約)
RT-3104 412PF1/81938
RT-3105 512PF1/81938
RT-3106RT-3106R612PF1/82040
RT-3206 617PF1/42550
RT-3202 6.3517PF1/42550
RT-3208RT-3208R817PF1/42652
RT-3303 9.5321PF3/83060
RT-3310RT-3310R1021PF3/83060
RT-3412RT-3412R1224PF1/23672
RT-3404 12.724PF1/23774
RT-3515 1527PF5/84182
RT-3505 15.8827PF5/84182
RT-3606 19.0530PF3/44488

共通仕様

使用圧力MAX3.45MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質C3771BD(本体)/C3604BD(玉・ナット)
流体水、空気、油、燃焼ガス類、材質C3771BD/C3604BDに悪影響のない物

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1 (M)

(mm)

適用管外径1 (inch)

ナット六角対辺 B

(mm)

トラスココード

RoHS対応

材質詳細

最小発注数量
メートル 同径
4
-
12
176-7305
なし
-
1個
メートル 同径
5
-
12
176-7313
なし
-
1個
メートル 同径
6
-
12
176-7321
なし
-
1個
メートル 同径
6
-
12
-
あり
Cd>75ppm以下材を使用
1個
インチ 同径
-
6.35
17
406-8777
なし
-
1個
メートル 同径
6
-
17
176-7330
なし
-
1個
メートル 同径
8
-
17
176-7356
なし
-
1個
メートル 同径
8
-
17
-
あり
Cd>75ppm以下材を使用
1個
インチ 同径
-
9.53
21
406-8785
なし
-
1個
メートル 同径
10
-
21
176-7372
なし
-
1個
メートル 同径
10
-
21
-
あり
Cd>75ppm以下材を使用
1個
インチ 同径
-
12.7
24
406-8793
なし
-
1個
メートル 同径
12
-
24
176-7381
なし
-
1個
メートル 同径
12
-
24
-
あり
Cd>75ppm以下材を使用
1個
インチ 同径
-
15.88
27
515-8613
なし
-
1個
メートル 同径
15
-
27
176-7402
なし
-
1個
インチ 同径
-
19.05
30
515-8621
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,042
( 1,146 )
4日目
826
( 909 )
4日目
847
( 932 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
4日目
1,253
( 1,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,172
( 1,289 )
4日目
1,262
( 1,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,324
( 1,456 )
4日目
1,665
( 1,832 )
4日目
1,978
( 2,176 )
4日目
1,989
( 2,188 )
4日目
2,439
( 2,683 )
4日目
2,638
( 2,902 )
4日目
2,854
( 3,139 )
4日目
4,812
( 5,293 )
4日目
4,418
( 4,860 )
4日目
6,015
( 6,617 )
4日目

詳細情報

基本情報

リング玉を用いて銅管との接続を行う継手。
【特長】
・分岐もしくは集合用のリングジョイント

ご注意

  • 燃焼ガス類、船用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。
  • 型番末尾RはRoHS10対応品になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング式継手 三方リングチーズ RTのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ガス配管に使用しています
5
満足度:5.0
ガス器具の試作品製作時のガス配管に使用しています。試作時にはミスミから量産時には取引のある代理店からと使い分けて購入して...もっと読む
0人が参考にしています。
銅管接続
5
満足度:5.0
リング式なので締め付けるだけで簡単に分岐が出来、漏れも無く機能的にも問題ありません。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qリング式とフレアー式の違いは何ですか?
A
リング式継手 ... カットした銅管を直接差込み、ナットを締めることで接続できます。但し、パイプのカット面はバリ・カエリがない状態でお願いします。
フレアー式継手 ... カットした銅管をナットに差込んだ後、フレアリングツールなどで45°に拡管した状態(ラッパ状)で本体に締めつけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング式継手 三方リングチーズ RT
リング式継手 二方リングチーズ RT
リング式継手 サービス・リングチーズ RT
リング式銅管継手(計装用) チーズユニオン
フレアー式継手 三方フレアーチーズ FT
ソロバン玉リング式銅管用継手 入チーズ
メーカーアソーアソーアソー群協製作所アソーミヤコ
通常価格826-712 -1,045 -2,319 -1,045 -1,697 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜5日目
種類ティーティーティーティーティーティー
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式
材質C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)黄銅C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)黄銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa
使用流体水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 油
よく一緒に購入される商品

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング