17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

リング式継手 内ネジ・リングエルボ RL

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

リング式継手 内ネジ・リングエルボ RL

内ネジ・リングエルボ RL 図1

内ネジ・リングエルボ RL 図1

内ネジ・リングエルボ RL 図2

内ネジ・リングエルボ RL 図2

内ネジ・リングエルボ RL 図3

内ネジ・リングエルボ RL 図3

寸法表・寸法図

寸法図

寸法図

品番取付ネジ適用管外径寸法(mm)
d1φDBd2L1L(約)
RL-5203PT1/49.5321PF3/82530
RL-5210PT1/41021PF3/82530
RL-5312PT3/81224PF1/22936
RL-5304PT3/812.724PF1/22937

製品仕様

使用圧力 MAX 3.45MPa
使用温度 -50℃~+150℃
材質 C3771BD(本体)/C3604BD(玉・ナット)
流体 上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1 (M)

(mm)

適用管外径1 (inch)

ねじの呼び 1

トラスココード

最小発注数量
インチ 同径
-
9.53
1/4B(8A)
515-8214
1個
メートル 同径
10
-
1/4B(8A)
515-8222
1個
インチ 同径
-
12.7
3/8B(10A)
515-8231
1個
メートル 同径
12
-
3/8B(10A)
515-8249
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,177
( 1,295 )
4日目
1,066
( 1,173 )
6日目
1,795
( 1,975 )
4日目
1,690
( 1,859 )
4日目

詳細情報

基本情報

リング玉を用いて銅管との接続を行う継手。
【特長】
取付側のネジが内ネジタイプのリングエルボ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング式継手 内ネジ・リングエルボ RLのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qリング式とフレアー式の違いは何ですか?
A
リング式継手 ... カットした銅管を直接差込み、ナットを締めることで接続できます。但し、パイプのカット面はバリ・カエリがない状態でお願いします。
フレアー式継手 ... カットした銅管をナットに差込んだ後、フレアリングツールなどで45°に拡管した状態(ラッパ状)で本体に締めつけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング式継手 内ネジ・リングエルボ RL
リング式継手 リングエルボ RL
リング式継手 内ネジ・リングジョイント RF
給湯用銅管継手 内ネジユニオン
給湯用銅管継手 内ネジアダプタ
フレアー式継手 内ネジ・フレアージョイント FF
メーカーアソーアソーアソーミヤコミヤコアソー
通常価格1,066-532 -454 -1,898 -1,669 -496 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜
種類エルボエルボストレートストレートストレートストレート
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 差し込み式
接続ねじの種類 1Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)
材質C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)C3604BD (黄銅)黄銅リン脱酸銅C3604BD (黄銅)
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0MPa以下2.0MPa以下2.0~7.0MPa
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト