17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

リング式継手 両口ロックナット付リングジョイント RW

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

リング式継手 両口ロックナット付リングジョイント RW

リングジョイント RW 図1

リングジョイント RW 図1

リングジョイント RW 図2

リングジョイント RW 図2

リングジョイント RW 図3

リングジョイント RW 図3

寸法図・寸法表

寸法図

寸法図

品番適用管外径寸法(mm)
φDBB1B2dL(約)
RW-22066171717PF1/452
RW-22026.35171717PF1/452
RW-22088171717PF1/453
RW-23039.53192119PF3/859
RW-231010192119PF3/860
RW-241212232423PF1/273
RW-240412.7232423PF1/274

製品仕様

使用圧力MAX 3.45MPa
使用温度-50℃~+150℃
材質C3604BD
流体上記材質に悪影響が無い流体

型番リスト

表示件数

適用管サイズ 規格

適用管外径1 (M)

(mm)

適用管外径1 (inch)

トラスココード

最小発注数量
インチ 同径
-
6.35
515-8711
1個
メートル 同径
6
-
515-8729
1個
メートル 同径
8
-
515-8737
1個
インチ 同径
-
9.53
515-8745
1個
メートル 同径
10
-
515-8753
1個
インチ 同径
-
12.7
515-8761
1個
メートル 同径
12
-
515-8770
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
998
( 1,098 )
4日目
1,260
( 1,386 )
4日目
856
( 942 )
4日目
1,261
( 1,387 )
4日目
1,636
( 1,800 )
4日目
1,633
( 1,796 )
4日目
1,677
( 1,845 )
4日目

詳細情報

基本情報

リング玉を用いて銅管との接続を行う継手。
【特長】
壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイント。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング式継手 両口ロックナット付リングジョイント RWのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
増設エアー配管に使用しました
4
満足度:4.0
今回、銅管での工事に当り、継手は納期、価格を考慮してこの商品を選定しました。パネル取り付け用として選定した、両口ロックナ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qリング式とフレアー式の違いは何ですか?
A
リング式継手 ... カットした銅管を直接差込み、ナットを締めることで接続できます。但し、パイプのカット面はバリ・カエリがない状態でお願いします。
フレアー式継手 ... カットした銅管をナットに差込んだ後、フレアリングツールなどで45°に拡管した状態(ラッパ状)で本体に締めつけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング式継手 両口ロックナット付リングジョイント RW
リング式継手 両口リングジョイント RS
リング式継手 両口リングエルボ RL
リング式継手 リングジョイント RS
フレアー式継手 両口フレアージョイント FS
フレアー式継手 両口フレアーエルボ FL
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格856-441 -678 -287 -508 -815 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートエルボストレートストレートエルボ
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式
材質C3604BD (黄銅)C3604BD (黄銅)C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)C3604BD (黄銅)C3604BD (黄銅)C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅)
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa
使用流体水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング