17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

テクトロンHPV PPS板 HPV10-525-1000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テクトロンHPV PPS板

販売終了

型番

HPV10-525-1000

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

耐スチーム、耐UV性、耐薬品性に優れた樹脂プレート。
【特長】
・テクトロン1000PPSをベースに摺動性を向上させたPPS(ポリフェニレンサルファイド)の特殊グレード。
・耐熱性、耐薬品性に優れる(連続使用温度220℃)。
・高温環境下での摩擦に優れた性能を発揮。高PV値で使用可能。
・耐スチーム、耐UV性に優れる。
【用途】
・乾燥コンベヤのガイドレール。
・UV滅菌装置のローラー。

指定中の仕様・寸法情報

材質
[材質②] PPS
グレード
摺動
青色系
穴加工
穴加工無し
板厚(mm)
10
幅(mm)
525
長さ(mm)
1000
仕様
定尺
材質名称
テクトロン HPV PPS
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト