メカニカル部品技術窓口
耐薬品性、耐熱性、耐摩耗性に優れた樹脂プレート。【特長】・耐熱性、耐薬品性に優れるPPS(ポリフェニレ...
詳細を確認
各種製造ライン用部品、半導体・液晶製造装置部品、食品加工機械部品、化学プラント関連部品などの用途で使用されている。
| 厚さmm | 幅×長さmm | |
|---|---|---|
| 300×600 | 600×1,200 | |
| 6 | 1.5 | 5.8 |
| 9 | 2.2 | 8.7 |
| 12 | 2.9 | 11.7 |
| 19 | 4.6 | 18.5 |
| 25 | 6.1 | 24.3 |
| 38 | 9.2 | 36.9 |
| 50 | 12.2 | 48.6 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
508,753円 ( 559,628円 ) | 10日目 |
600,768円 ( 660,845円 ) | 10日目 |
740,673円 ( 814,740円 ) | 10日目 |
1,028,712円 ( 1,131,583円 ) | 10日目 |
1,341,441円 ( 1,475,585円 ) | 10日目 |
898,999円 ( 988,899円 ) | 10日目 |
1,164,613円 ( 1,281,074円 ) | 10日目 |
耐薬品性、耐熱性、耐摩耗性に優れた樹脂プレート。
【特長】
・耐熱性、耐薬品性に優れるPPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂。
・他メーカーのPPS材料と比較し耐摩耗性に優れる。
・耐薬品性、耐熱性に優れる(連続使用温度220℃)。
・注意 : 30kg以上の商品については荷受体制を確認すること。
【用途】
・半導体、液晶製造装置内のリング、ガイドなど。

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
MC901丸棒
MCナイロンは様々な工業用途で使用され、エンプラの中で最も汎用的な素材です。<br>機械的強度・対摩耗性に優れています。

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
POM-NC丸棒(ナチュラル)
諸特性のバランスが良く、幅広い用途にお使いいただけるポリアセタールを原料としたグレード。各種製造ライン用部品、半導体・液晶製造装置部品、半導体検査装置部品、電気・電子部品、搬送容器・治具にご使用いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ポリアセタールプレート
4.6
ミスミ
ベークライトプレート 紙系・布系
4.4
ミスミ
樹脂シート-超高分子量ポリエチレン(スタンダード/低摩擦)・ふっ素樹脂ー
4.7通常価格(税別):170円~

ミスミ
ふっ素樹脂プレート
4.6
ミスミ
超高分子ポリエチレンプレート
4.6
ミスミ
ポリプロピレンプレート
0
ミスミ
エポキシガラスプレート
4.5
ミスミ
PPSプレート -スタンダード・耐磨耗グレード-
4.5
ミスミ
PEEKプレート
4.3