17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 板厚(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 11日以内

タイバー1000NA UHMW-PE板

通常単価(税別)
50,269225,467
税込単価
55,296248,014
通常出荷日:10日目~11日目

摺動性に優れる超高分子量ポリエチレン素材の樹脂プレート。【特長】・カット品の寸法公差は、メーカーカタロ...

詳細を確認
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

耐摩耗性、自己潤滑性、耐摩擦摩耗性等に優れた超高分子ポリエチレンを原料とした素材

タイバー UHMW-PE 他にも耐衝撃性、耐薬品性、非吸水性、非付着性、耐低温性など様々な特長があり幅広い産業分野に使用されており、ガイドレールやチェーンコンベア、ローラーやホッパーなどがあげられる。

他にも耐衝撃性、耐薬品性、非吸水性、非付着性、耐低温性など様々な特長があり幅広い産業分野に使用されており、ガイドレールやチェーンコンベア、ローラーやホッパーなどがあげられる。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

板厚

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
12
1000
2000
1個
15
1000
2000
1個
20
1000
2000
1個
25
1000
2000
1個
30
1000
2000
1個
35
1000
2000
1個
40
1000
2000
1個
45
1000
2000
1個
50
1000
2000
1個
55
1000
2000
1個
60
1000
1200
1個
65
1000
1200
1個
70
1000
1200
1個
75
1000
1200
1個
80
1000
1200
1個
85
1000
1200
1個
90
600
1000
1個
100
600
1000
1個
120
600
1000
1個
130
600
1000
1個
140
600
1000
1個
150
600
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,269
( 55,296 )
11日目
60,338
( 66,372 )
11日目
79,200
( 87,120 )
11日目
98,999
( 108,899 )
11日目
118,805
( 130,686 )
11日目
138,604
( 152,464 )
10日目
158,402
( 174,242 )
11日目
178,201
( 196,021 )
10日目
198,008
( 217,809 )
11日目
218,187
( 240,006 )
10日目
151,465
( 166,612 )
10日目
164,084
( 180,492 )
10日目
176,722
( 194,394 )
10日目
189,349
( 208,284 )
10日目
202,015
( 222,217 )
10日目
214,641
( 236,105 )
10日目
113,646
( 125,011 )
10日目
126,285
( 138,914 )
10日目
180,222
( 198,244 )
10日目
194,714
( 214,185 )
11日目
210,306
( 231,337 )
10日目
225,467
( 248,014 )
10日目

詳細情報

基本情報

摺動性に優れる超高分子量ポリエチレン素材の樹脂プレート。
【特長】
・カット品の寸法公差は、メーカーカタログと異なる。
・低荷重、常温環境下で摺動性、低摩擦係数、耐摩耗性に優れている。
・耐薬品性、非吸水性に優れる。
・非常に柔らかいため、耐衝撃性に強く、欠けにくい。
【用途】
・食品搬送コンベヤのガイドレール。
・PETボトル搬送のスターホイル。

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • MC901丸棒 画像

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)

    MC901丸棒

    MCナイロンは様々な工業用途で使用され、エンプラの中で最も汎用的な素材です。<br>機械的強度・対摩耗性に優れています。

  • POM-NC丸棒(ナチュラル) 画像

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)

    POM-NC丸棒(ナチュラル)

    諸特性のバランスが良く、幅広い用途にお使いいただけるポリアセタールを原料としたグレード。各種製造ライン用部品、半導体・液晶製造装置部品、半導体検査装置部品、電気・電子部品、搬送容器・治具にご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイバー1000NA UHMW-PE板のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q一般のポリエチレン樹脂や、高密度ポリエチレンと何が違いますか?
A
どれもポリエチレン樹脂であることは同じですが、分子量が多い順にタイバー→高密度ポリエチレン→ポリエチレンとなります。分子量が多い程、強度が高く耐摩耗性に優れます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイバー1000NA UHMW-PE板
テクトロン1000 PPS板
ジュラトロンU1000 PEI板
ジュラトロンU1000 PEIシート
POM-BC板(ブラック)
ジュラトロンU2300 PEI板
メーカー三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
通常価格50,269-508,753 -28,272 -18,028 -14,957 -49,899
通常出荷日10日目〜10日目10日目10日目8日目〜10日目
材質超高分子ポリエチレンPPSPEIPEIポリアセタール(POM・ジュラコン®)PEI
グレードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
白色/乳白色アイボリー赤/ピンク/オレンジ系赤/ピンク/オレンジ系黒色系茶色系
穴加工穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し
仕様定尺定尺定尺定尺定尺定尺

樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング