17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

セミトロンESd225 POM-C板

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セミトロンESd225 POM-C板

販売終了

型番

ESD225-6-300-1200

2021年07月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

帯電防止性を発揮する特殊素材の樹脂プレート。
【特長】
・POM(ポリオキシメチレン)をベースにノンカーボンで帯電防止性を発揮する特殊素材。
・ノンカーボンで帯電防止性を発揮。
・アイボリー色のため黒色の帯電防止樹脂よりクリーンなイメージで使用可能。
・体積固有抵抗値10の8乗~10の10乗Ω・mと静電気障害の対策に性能を発揮。
【用途】
・食品、製薬、製紙業界やクリーンルーム内など黒色を嫌う現場の帯電防止部品。

ご注意

  • 30kg以上の商品については荷受体制を確認すること。

指定中の仕様・寸法情報

材質
[材質①] ポリアセタール(POM・ジュラコン®)
グレード
帯電防止
黄土色・黄系
穴加工
穴加工無し
板厚(mm)
6
幅(mm)
300
長さ(mm)
1200
仕様
定尺
材質名称
セミトロンESd225 POM-C
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト