17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ケトロンHPV PEEK板(摺動グレード)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケトロンHPV PEEK板(摺動グレード)

販売終了

型番

PK450FC-5-525-1000

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ケトロン1000PEEKに摺動性を向上させたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の特殊素材。
【特長】
・カット品の寸法公差は、メーカーカタログと異なる。
・高温環境下での摺動性、耐摩耗性に優れている。
・連続使用温度250℃。
・耐薬品性に優れている。
・耐スチーム性に優れている。
【用途】
・滅菌装置など、スチーム環境下のレール、ローラー。

指定中の仕様・寸法情報

材質
[材質②] PEEK
グレード
摺動
黒色系
穴加工
穴加工無し
板厚(mm)
5
幅(mm)
525
長さ(mm)
1000
仕様
定尺
材質名称
ケトロン HPV PEEK
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト