17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 板厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 11日以内
    • 89日以内

セミトロンESd300 PET板

通常単価(税別)
36,899237,034
税込単価
40,589260,737
通常出荷日:10日目~89日目

カーボンの脱落が少なく、相手材を汚しにくい樹脂プレート。【特長】・PET(ポリエチレンテレフタレート)...

詳細を確認
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

半導体の組立や検査時のハンドリング治具や精密部品の製造治具として使用される導電、帯電防止用素材

セミトロン ESd300 PETは、吸水率が低く線膨張係数の小さいPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂に、帯電防止性能を付与した素材。

セミトロン ESd300 PETは、吸水率が低く線膨張係数の小さいPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂に、帯電防止性能を付与した素材。
[!]本商品はミスミでの追加工や特注の対応ができかねますのでご了承ください。

商品特長詳細

製品比較情報

従来のPET100と同様に、セミトロン ESd300は汎用エンジニアリングプラスチックの中で、線膨張係数および吸水率が小さい材料であるといえる。

線膨張係数のグラフ

線膨張係数のグラフ

吸水率比較(23℃水中浸漬24時間)のグラフ

吸水率比較(23℃水中浸漬24時間)のグラフ

[!]耐水性に関するデータはございません。

注意・禁止事項

  1. 1.アルカリ性および55℃を上回る温水中では連続して使用しないでください。
  2. 2.人体への使用は禁止されています。
  3. 3.セミトロンESdを発熱体、接点および端子等の電子部品として使用しないでください。
  4. 4.セミトロンESd300PETをアルカリ性および55℃を上回る温水中で使用しないでください。
  5. 5.切削加工、特に大口径丸棒への穴加工などにおいて割れ防止のため、切削工具の選択、送り速度の選択および水溶性切削油の併用などに配慮ください。
  6. 6.ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、設計にあたってはコーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

板厚

(mm)

最小発注数量
8
1個
10
1個
15
1個
20
1個
25
1個
30
1個
40
1個
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,899
( 40,589 )
11日目
43,899
( 48,289 )
10日目
64,899
( 71,389 )
10日目
83,899
( 92,289 )
11日目
99,899
( 109,889 )
10日目
118,999
( 130,899 )
10日目
197,010
( 216,711 )
89日目
237,034
( 260,737 )
10日目

詳細情報

基本情報

カーボンの脱落が少なく、相手材を汚しにくい樹脂プレート。
【特長】
・PET(ポリエチレンテレフタレート)をベースにカーボンを充填し帯電防止性能を発揮させた素材。
・体積固有抵抗値が10の4乗~10の6乗Ω・mと静電気障害の対策に性能を発揮。
・充填剤が均一に分散されており、機械加工後も抵抗値が安定。
・低線膨張係数、低吸水性のため寸法安定性に優れ、寸法精度の厳しい部品に使われる。
・カーボンの脱落が少なく、相手材を汚しにくい。
【用途】
・IC部品搬送用パレット(寸法精度が高い)。

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • MC901丸棒 画像

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)

    MC901丸棒

    MCナイロンは様々な工業用途で使用され、エンプラの中で最も汎用的な素材です。<br>機械的強度・対摩耗性に優れています。

  • POM-NC丸棒(ナチュラル) 画像

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)

    POM-NC丸棒(ナチュラル)

    諸特性のバランスが良く、幅広い用途にお使いいただけるポリアセタールを原料としたグレード。各種製造ライン用部品、半導体・液晶製造装置部品、半導体検査装置部品、電気・電子部品、搬送容器・治具にご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミトロンESd300 PET板のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
運搬用ベース板
5
満足度:5.0
メーカーに依頼すると3ヶ月の納期が掛りますが即納だったので大変助かりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QMC501CDR6との違いは何ですか?
A
寸法安定性に優れる為、精度が必要な加工品にはセミトロンEsd300PETが向いております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミトロンESd300 PET板
セミトロンESd520HR PAI板
エルタライトTX PET-P板
エルタライトPET-P板(ナチュラルグレード)
ジュラトロンU2300 PEI板
MC501CD R2板
メーカー三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
通常価格36,899-276,481 -52,774 -26,319 -49,89954,144 -
通常出荷日10日目〜10日目10日目〜10日目〜10日目10日目〜
材質PETPAIPETPETPEIMCナイロン
グレード帯電防止帯電防止摺動スタンダードスタンダード導電
黒色系緑色系灰色系白色/乳白色茶色系黒色系
穴加工穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し
幅(mm)600300610610300600
よく一緒に購入される商品

樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング