17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 板厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 11日以内

POM-NCシート(ナチュラル)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

機械加工性と機械的強度、低吸水性などの性能に優れたポリアセタール素材

ポリペンコ アセタール 一般機械部品や、精密機械部品等に主に使用されている。

ポリペンコ アセタール
一般機械部品や、精密機械部品等に主に使用されている。

POM-NC(コポリマー基本グレード ナチュラル色)シートの寸法と寸法公差

寸法

幅×長さ mm500×1000
厚さ mm質量 kg/枚
0.30.21
0.50.35
0.80.56
1.00.71
1.51.1
2.01.4
2.51.8
3.02.1

寸法公差 単位:mm

厚さ公差
0.3±0.03
0.5~0.8±0.06
1.0±0.07
1.5~2.0±0.10
2.5~3.0±0.15
公差
5000~+10.0
長さ公差
10000~+20.0

型番リスト

表示件数

板厚

(mm)

最小発注数量
0.3
1個
0.5
1個
0.8
1個
1
1個
1.5
1個
2.5
1個
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,820
( 2,002 )
11日目
3,896
( 4,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,858
( 5,344 )
11日目
6,173
( 6,790 )
11日目
11,700
( 12,870 )
11日目
16,891
( 18,580 )
11日目
17,713
( 19,484 )
11日目

詳細情報

基本情報

耐疲労性・切削加工性に非常に優れる、結晶性の高い押出し樹脂プレート。
【特長】
・アセタールコポリマーおよびアセタールホモポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
・機械加工性に優れ、吸水性も低いため、細かな寸法精度を出しやすい材料です。
・耐疲労性に優れ、繰り返し荷重に耐性あり。
・電気絶縁性に優れ絶縁部品への採用事例が豊富。
・白色で清潔なイメージなため、食品業界への採用事例も豊富。
【用途】
・一般機械部品・精密機械部品等に最適。
・食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。

商品担当おすすめ

  • MC901丸棒 画像

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)

    MC901丸棒

    MCナイロンは様々な工業用途で使用され、エンプラの中で最も汎用的な素材です。<br>機械的強度・対摩耗性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POM-NCシート(ナチュラル)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
樹脂離形のシート
5
満足度:5.0
熱硬化性樹脂の成型時用の離形に使用。薄いシート状を探していましたがピッタリなものがありました、薄いけれど強度も十分で耐久...もっと読む
0人が参考にしています。
機械部品
4
満足度:4.0
ポリアセタール製の厚みが薄い物をさがしていたところ、こちらの商品を見つけました。メーカーからの購入だと、大きさも大きくな...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシートなのでまとめ買いが必要ですか?
A
いいえ。1枚から販売させていただきます。(2016年末現在)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POM-NCシート(ナチュラル)
POMハイパー(POM-BC(HY))板
エルタライトPET-P板(ナチュラルグレード)
ジュラトロンU1000 PEIシート
MC501CD R2板
セミトロンESd520HR PAI板
メーカー三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
通常価格1,820-39,320 -26,319 -18,028 -54,144 -276,481 -
通常出荷日在庫品1日目〜10日目10日目〜10日目10日目〜10日目
材質ポリアセタール(POM・ジュラコン®)ポリアセタール(POM・ジュラコン®)PETPEIMCナイロンPAI
グレードスタンダード低歪スタンダードスタンダード導電帯電防止
白色/乳白色黒色系白色/乳白色赤/ピンク/オレンジ系黒色系緑色系
穴加工穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し
幅(mm)500600610300600300
よく一緒に購入される商品

樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング