17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が61型番あります。
  • 板厚(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 11日以内
    • 43日以内
    • 53日以内
    • 65日以内

MC901板(基本グレード)

通常単価(税別)
1,101318,999
税込単価
1,211350,899
通常出荷日:在庫品1日目~65日目一部当日出荷可能

注型成型で成型された6ナイロン樹脂プレートです。【特長】・MCナイロンの基本グレードで、一般の6ナイロ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が61型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

6ナイロンの特性を向上させ、射出成型品や押出成形品にはない優れた特徴をもったMCナイロン MC901

MC901 機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性などに優れたバランスのとれた性能をもつ製品。

MC901 機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性などに優れたバランスのとれた性能をもつ製品。
[!]本商品はミスミでの追加工や特注の対応ができかねますのでご了承ください。

質量

単位:kg/枚
厚さmm幅mm×長さmm
600×1,2001,000×1,0001,000×2,000
54.25.811.6
75.88.116.2
108.411.623.2
1210.013.927.8
1512.517.434.8
2016.723.246.4
2520.929.058.0
3025.134.869.6
3529.240.681.2
4033.446.492.8
4537.652.2104.4
5041.858.0116.0
6050.169.6-
7058.581.2-
8066.892.8-
9075.2104.4-
10083.5116.0-
11091.9--
120100.2--
130108.6--
140116.9--

プレーナー加工なし

  • 幅×長さ:600×600mm
  • 厚さ:150mm
  • 質量:62.6kg/枚

寸法公差

単位:mm
厚さ公差
5~200~+1.5
25~450~+2.0
50~1400~+3.5
1500~+15.0
公差
600、1,0000~+15.0
長さ公差
600~2,0000~+20.0

注意・禁止事項

  1. 1.食品衛生法に適合させるには、沸とう水に1.5時間浸漬した後にご使用ください。
  2. 2.ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、設計の際には十分ご注意ください。
  3. 3.MCナイロンの加工品を長期保管される場合には、吸水による寸法変化にご注意ください。

型番リスト

表示件数

板厚

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

仕様

最小発注数量
5
1000
1000
定尺
1個
5
1000
2000
定尺
1個
5
100
100
カット
1個
5
150
150
カット
1個
5
200
200
カット
1個
5
600
1200
定尺
1個
7
1000
1000
定尺
1個
7
1000
2000
定尺
1個
7
600
1200
定尺
1個
10
1000
1000
定尺
1個
10
1000
2000
定尺
1個
10
100
100
カット
1個
10
150
150
カット
1個
10
600
1200
定尺
1個
12
1000
1000
定尺
1個
12
1000
2000
定尺
1個
12
600
1200
定尺
1個
15
1000
1000
定尺
1個
15
1000
2000
定尺
1個
15
100
100
カット
1個
15
150
150
カット
1個
15
600
1200
定尺
1個
20
1000
1000
定尺
1個
20
1000
2000
定尺
1個
20
100
100
カット
1個
20
600
1200
定尺
1個
25
1000
1000
定尺
1個
25
1000
2000
定尺
1個
25
100
100
カット
1個
25
600
1200
定尺
1個
30
1000
1000
定尺
1個
30
1000
2000
定尺
1個
30
200
200
カット
1個
30
600
1200
定尺
1個
35
1000
1000
定尺
1個
35
1000
2000
定尺
1個
35
600
1200
定尺
1個
40
1000
1000
定尺
1個
40
1000
2000
定尺
1個
40
600
1200
定尺
1個
45
1000
1000
定尺
1個
45
1000
2000
定尺
1個
45
600
1200
定尺
1個
50
1000
1000
定尺
1個
50
1000
2000
定尺
1個
50
600
1200
定尺
1個
60
1000
1000
定尺
1個
60
600
1200
定尺
1個
70
1000
1000
定尺
1個
70
600
1200
定尺
1個
80
1000
1000
定尺
1個
80
600
1200
定尺
1個
90
1000
1000
定尺
1個
90
600
1200
定尺
1個
100
1000
1000
定尺
1個
100
600
1200
定尺
1個
110
600
1200
定尺
1個
120
600
1200
定尺
1個
130
600
1200
定尺
1個
140
600
1200
定尺
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,593
( 40,252 )
10日目
65,512
( 72,063 )
11日目
1,101
( 1,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,258
( 2,484 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,696
( 4,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,708
( 29,379 )
8日目
45,819
( 50,401 )
10日目
90,451
( 99,496 )
10日目
35,185
( 38,704 )
53日目
51,078
( 56,186 )
10日目
108,651
( 119,516 )
10日目
1,801
( 1,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,812
( 3,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,629
( 40,292 )
65日目
61,569
( 67,726 )
10日目
118,019
( 129,821 )
10日目
44,506
( 48,957 )
43日目
73,384
( 80,722 )
10日目
118,999
( 130,899 )
10日目
2,104
( 2,314 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,648
( 4,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
52,387
( 57,626 )
8日目
91,770
( 100,947 )
10日目
138,999
( 152,899 )
10日目
2,455
( 2,701 )
在庫品1日目当日出荷可能
65,512
( 72,063 )
8日目
115,394
( 126,933 )
10日目
178,999
( 196,899 )
10日目
3,157
( 3,473 )
在庫品1日目当日出荷可能
82,580
( 90,838 )
8日目
99,899
( 109,889 )
10日目
198,999
( 218,899 )
10日目
9,666
( 10,633 )
在庫品1日目当日出荷可能
91,770
( 100,947 )
8日目
118,999
( 130,899 )
10日目
238,999
( 262,899 )
10日目
111,455
( 122,601 )
10日目
128,999
( 141,899 )
10日目
258,999
( 284,899 )
10日目
89,899
( 98,889 )
10日目
148,999
( 163,899 )
10日目
298,999
( 328,899 )
10日目
108,999
( 119,899 )
10日目
158,999
( 174,899 )
10日目
318,999
( 350,899 )
10日目
118,999
( 130,899 )
10日目
198,999
( 218,899 )
10日目
138,999
( 152,899 )
10日目
228,999
( 251,899 )
10日目
168,999
( 185,899 )
10日目
258,999
( 284,899 )
10日目
188,999
( 207,899 )
10日目
288,999
( 317,899 )
10日目
198,999
( 218,899 )
10日目
318,999
( 350,899 )
10日目
228,999
( 251,899 )
10日目
248,999
( 273,899 )
10日目
278,999
( 306,899 )
10日目
298,999
( 328,899 )
10日目
318,999
( 350,899 )
10日目

詳細情報

基本情報

注型成型で成型された6ナイロン樹脂プレートです。
【特長】
・MCナイロンの基本グレードで、一般の6ナイロンに比べて機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたナイロンです。
・大型の材料(板であれば1,000×2,000mm 丸材は直径1,000mmまで)の成型が可能。
・耐油、耐熱性に優れ食品から製鉄まであらゆる環境で使われる部品に採用。
・連続使用温度:120℃。
・自己潤滑性に優れ潤滑油が使えない場面でも使用可能。
【用途】
・一般産業機械、搬送機械、食品包装機械等の各種部品。
・車輪、ギヤ、スプロケット、ローラー、軸受、ライナー、スターホイル、ガイド、パレット。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • POM-NC丸棒(ナチュラル) 画像

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)

    POM-NC丸棒(ナチュラル)

    諸特性のバランスが良く、幅広い用途にお使いいただけるポリアセタールを原料としたグレード。各種製造ライン用部品、半導体・液晶製造装置部品、半導体検査装置部品、電気・電子部品、搬送容器・治具にご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC901板(基本グレード)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
当社生産設備に使用しました
5
満足度:5.0
当社で新しく生産設備を設計、製作する際に取っ手として使用しました。当初は、鉄製も考えましたが、あまり力もかからないため、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q荷重は何㎏まで耐えることができますか?
A
常温で水を使用しない環境下での使用が前提ですが1㎝2あたり約200㎏まで耐えることができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC901板(基本グレード)
MC501CD R6板(帯電防止グレード)
MC501CD R2板
MC501CD R9板
エルタライトPET-P板(ナチュラルグレード)
テクトロン1000 PPS板
メーカー三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
通常価格1,101-44,220 -54,144 -59,526 -26,319 -508,753 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目〜10日目〜11日目10日目〜10日目
材質MCナイロンMCナイロンMCナイロンMCナイロンPETPPS
グレードスタンダード導電導電導電スタンダードスタンダード
青色系黒色系黒色系黒色系白色/乳白色アイボリー
穴加工穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し
材質名称MC901MC501CD R6MC501CD R2MC501CD R9エルタライトPET-Pテクトロン1000 PPS
よく一緒に購入される商品

樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング