17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 板厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 11日以内
    • 16日以内
    • 78日以内

MC703HL板(摺動グレード)

通常単価(税別)
29,766168,999
税込単価
32,743185,899
通常出荷日:8日目~78日目

MC901より更に自己潤滑性・耐摩耗性に優れるMCナイロンの摺動グレード樹脂プレート。【特長】・特殊潤...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スティックスリップの防止と低い摩擦係数、耐摩耗性に優れたMCナイロン MC703HL

MC703HL(摺動グレード) MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性能を一層向上させた製品。

MC703HL(摺動グレード)
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性能を一層向上させた製品。

MC703HL(摺動グレード)の寸法と寸法公差

寸法

幅×長さ mm600×1200
厚さ mm質量 kg/枚
54.0
75.6
108.0
129.6
1512.0
2016.0
2520.0
3024.0
3528.0
4032.0
4536.0
5040.0

寸法公差 単位:mm

厚さ公差
5~200~+1.5
25~450~+2.0
500~+3.5
公差
6000~+15.0
長さ公差
12000~+20.0

[!]本商品はミスミでの追加工や特注の対応ができかねますのでご了承ください。

摩擦特性(ライナー型)

摩耗特性を捉えたデータの一例。摩耗量は、MC901に対して約85%低い値を表している。

摩耗特性を捉えたデータの一例。摩耗量は、MC901に対して約85%低い値を表している。

注意・禁止事項

  1. 1.MC703HLを油脂食品関連の用途に使用しないでください。
  2. 2.食品衛生法に適合させるには、沸とうした水に2.0時間浸漬した後ご使用ください。
  3.     MC703HLは、浸漬後に充てん剤が脱落する恐れがあります。
  4. 3.ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、設計の際には十分ご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
  5. 4.MCナイロンの加工品を長期保管される場合には、吸水による寸法変化にご注意ください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

板厚

(mm)

最小発注数量
5
1個
7
1個
10
1個
12
1個
15
1個
20
1個
25
1個
30
1個
35
1個
40
1個
45
1個
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,766
( 32,743 )
8日目
35,873
( 39,460 )
11日目
46,667
( 51,334 )
11日目
56,265
( 61,892 )
10日目
70,661
( 77,727 )
11日目
91,056
( 100,162 )
78日目
107,843
( 118,627 )
8日目
130,766
( 143,843 )
10日目
154,747
( 170,222 )
11日目
138,999
( 152,899 )
11日目
158,999
( 174,899 )
16日目
168,999
( 185,899 )
11日目

詳細情報

基本情報

MC901より更に自己潤滑性・耐摩耗性に優れるMCナイロンの摺動グレード樹脂プレート。
【特長】
・特殊潤滑剤充填のため摺動性に優れる。
・動摩擦係数、静摩擦係数ともに低い為スティックスリップ現象の抑制に効果がある。
・摩擦係数が低い(=抵抗を受けにくいため)耐摩耗性に優れる。
【用途】
・滑らかに動くためがたつかず、建設機械のスライダー部品に最適。
・各種軸受(高PV値)に最適。

商品担当おすすめ

  • MC901丸棒 画像

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)

    MC901丸棒

    MCナイロンは様々な工業用途で使用され、エンプラの中で最も汎用的な素材です。<br>機械的強度・対摩耗性に優れています。

  • POM-NC丸棒(ナチュラル) 画像

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)

    POM-NC丸棒(ナチュラル)

    諸特性のバランスが良く、幅広い用途にお使いいただけるポリアセタールを原料としたグレード。各種製造ライン用部品、半導体・液晶製造装置部品、半導体検査装置部品、電気・電子部品、搬送容器・治具にご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC703HL板(摺動グレード)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q表面に見える白い粒は何ですか?
A
MC703HLの摺動性を向上させている特殊潤滑剤です。この特殊潤滑剤が摩擦抵抗を減らす役割をしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC703HL板(摺動グレード)
MC501CD R6板(帯電防止グレード)
MC501CD R2板
MC501CD R9板
エルタライトPET-P板(ナチュラルグレード)
ジュラトロンU2300 PEI板
メーカー三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
通常価格29,766-44,220 -54,144 -59,526 -26,319 -49,899
通常出荷日8日目〜8日目〜10日目〜10日目〜10日目〜10日目
材質MCナイロンMCナイロンMCナイロンMCナイロンPETPEI
グレード摺動導電導電導電スタンダードスタンダード
紫色黒色系黒色系黒色系白色/乳白色茶色系
穴加工穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し
幅(mm)600600600600610300
よく一緒に購入される商品

樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング