メカニカル部品技術窓口
MC901より更に耐熱性・機械的強度に優れるMCナイロンの高強度・耐熱グレードの樹脂プレート。【特長】...
詳細を確認
MCナイロン MC602ST
MC901をベースに機械的強度、耐熱性を一層向上させたグレード。
幅×長さ:600×1,200mm
| 厚さmm | 質量kg/枚 |
|---|---|
| 5 | 4.4 |
| 7 | 6.2 |
| 10 | 8.9 |
| 12 | 10.6 |
| 15 | 13.3 |
| 20 | 17.7 |
| 25 | 22.1 |
| 30 | 26.6 |
| 35 | 31 |
| 40 | 35.4 |
| 45 | 39.9 |
| 50 | 44.3 |
| 厚さ | 公差 |
|---|---|
| 5~20 | 0~+1.5 |
| 25~45 | 0~+2.0 |
| 50 | 0~+3.5 |
| 幅 | 交差 |
|---|---|
| 600 | 0~+15.0 |
| 長さ | 交差 |
|---|---|
| 1,200 | 0~+20.0 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,820円 ( 33,902円 ) | 11日目 |
41,859円 ( 46,045円 ) | 10日目 |
54,009円 ( 59,410円 ) | 89日目 |
63,944円 ( 70,338円 ) | 10日目 |
77,203円 ( 84,923円 ) | 10日目 |
99,293円 ( 109,222円 ) | 30日目 |
131,422円 ( 144,564円 ) | 11日目 |
145,973円 ( 160,570円 ) | 11日目 |
MC901より更に耐熱性・機械的強度に優れるMCナイロンの高強度・耐熱グレードの樹脂プレート。
【特長】
・主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させている。
・射出成型や押出成型品にはない優れた特性を持っている。
・特殊強化剤充填のため、MC901より20~30%機械的強度が高い(23℃環境下)。
・特殊強化剤充填のため、MC901より耐熱温度が高く、高温環境での使われる部品に最適(耐熱性150℃)。
【用途】
・高トルクが掛かるギヤー。
・食品加工装置など環境温度の高い場面で使われるローラー、パレット、ガイドなど。

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
MC901丸棒
MCナイロンは様々な工業用途で使用され、エンプラの中で最も汎用的な素材です。<br>機械的強度・対摩耗性に優れています。

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
POM-NC丸棒(ナチュラル)
諸特性のバランスが良く、幅広い用途にお使いいただけるポリアセタールを原料としたグレード。各種製造ライン用部品、半導体・液晶製造装置部品、半導体検査装置部品、電気・電子部品、搬送容器・治具にご使用いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ポリアセタールプレート
4.6
ミスミ
ベークライトプレート 紙系・布系
4.4
ミスミ
ふっ素樹脂プレート
4.6
ミスミ
超高分子ポリエチレンプレート
4.6
ミスミ
ABSプレート
4.4
ミスミ
樹脂シート-超高分子量ポリエチレン(スタンダード/低摩擦)・ふっ素樹脂ー
4.7通常価格(税別):170円~

ミスミ
PEEKプレート
4.3
ミスミ
ポリプロピレンプレート
0
ミスミ
エポキシガラスプレート
4.5