17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 板厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

MC501CD R9板

通常単価(税別)
59,526140,336
税込単価
65,479154,370
通常出荷日:11日目

【特長】・MCナイロンは、主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上さ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

寸法公差表

厚さ公差
10~200~+1.5
250~+2.0
公差
6000~+15.0
長さ公差
12000~+20.0

規格表

MC501CD R9板 規格表

※質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。※黒色(太字)数値:在庫品

型番リスト

表示件数

板厚

(mm)

最小発注数量
10
1個
12
1個
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,526
( 65,479 )
11日目
69,563
( 76,519 )
11日目
140,336
( 154,370 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロンは、主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品にはない優れた特性を持っています。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC501CD R9板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC501CD R9板
MC501CD R2板
MC501CD R6板(帯電防止グレード)
エルタライトTX PET-P板
ジュラトロンU2300 PEI板
エルタライトPET-P板(ナチュラルグレード)
メーカー三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
通常価格59,526-54,144 -44,220 -52,774 -49,89926,319 -
通常出荷日11日目10日目〜8日目〜11日目10日目10日目〜
材質MCナイロンMCナイロンMCナイロンPETPEIPET
グレード導電導電導電摺動スタンダードスタンダード
黒色系黒色系黒色系灰色系茶色系白色/乳白色
穴加工穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し
幅(mm)600600600610300610
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング