メカニカル部品技術窓口
充填剤が均一に分散されているため、機械加工後も抵抗値が安定する樹脂プレート。【特長】・MCナイロンにカ...
詳細を確認
MC501CD R6(帯電防止グレード)
MC901をベースにカーボン系の充てん剤を加えて帯電防止性を付加した商品。低い抵抗値、均一性能、抵抗値の安定などが特長。
幅×長さ:600×1,200mm
| 厚さ mm | 質量 kg/枚 |
|---|---|
| 5 | 4.4 |
| 7 | 6.2 |
| 10 | 8.9 |
| 12 | 10.6 |
| 15 | 13.3 |
| 20 | 17.7 |
| 25 | 22.1 |
| 30 | 26.6 |
| 35 | 31 |
| 40 | 35.4 |
| 45 | 39.9 |
| 50 | 44.3 |
| 厚さ | 公差 |
|---|---|
| 5~20 | 0~+1.5 |
| 25~45 | 0~+2.0 |
| 50 | 0~+3.5 |
| 幅 | 公差 |
|---|---|
| 600 | 0~+15.0 |
| 長さ | 公差 |
|---|---|
| 1,200 | 0~+20.0 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
44,220円 ( 48,642円 ) | 11日目 |
58,664円 ( 64,530円 ) | 8日目 |
68,701円 ( 75,571円 ) | 8日目 |
83,858円 ( 92,244円 ) | 11日目 |
107,852円 ( 118,637円 ) | 8日目 |
142,751円 ( 157,026円 ) | 8日目 |
166,757円 ( 183,433円 ) | 8日目 |
充填剤が均一に分散されているため、機械加工後も抵抗値が安定する樹脂プレート。
【特長】
・MCナイロンにカーボンを充填させた帯電防止グレード。
・体積固有抵抗値が10の4乗~10の6乗Ω・mと静電気障害の対策に性能を発揮。
・充填剤が均一に分散されており、機械加工後も抵抗値が安定。
【用途】
・IC部品のパレット(スパーク対策)。
・クリーンルーム内のローラー(埃附着防止)。

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
MC901丸棒
MCナイロンは様々な工業用途で使用され、エンプラの中で最も汎用的な素材です。<br>機械的強度・対摩耗性に優れています。

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
POM-NC丸棒(ナチュラル)
諸特性のバランスが良く、幅広い用途にお使いいただけるポリアセタールを原料としたグレード。各種製造ライン用部品、半導体・液晶製造装置部品、半導体検査装置部品、電気・電子部品、搬送容器・治具にご使用いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ポリアセタールプレート
4.6
ミスミ
ベークライトプレート 紙系・布系
4.4
ミスミ
ふっ素樹脂プレート
4.6
ミスミ
超高分子ポリエチレンプレート
4.6
ミスミ
ポリプロピレンプレート
0
ミスミ
樹脂シート-超高分子量ポリエチレン(スタンダード/低摩擦)・ふっ素樹脂ー
4.7通常価格(税別):170円~

ミスミ
ABSプレート
4.4
ミスミ
エポキシガラスプレート
4.5
ミスミ
PEEKプレート
4.3