メカニカル部品技術窓口
MCナイロンの良さを最大限生かした産業用車輪。【特長】・MC車輪は、MCナイロン・MC-Eナイロン角素...
詳細を確認
| 型番 | 外径 D (mm) | タイヤ幅 R (mm) | 軸穴径 d (mm) | ボス径 db (mm) | ボス幅 W (mm) | 参考値 B (mm) | ベアリング No. | 最大許容荷重※ | 参考質量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N) | {kgf} | |||||||||
| 50×24 | 50 | 24 | 8 | 30 | 29 | 18.0 | 608ZZ | 2,059 | {210} | 75 |
| 65×34 | 65 | 34 | 12 | 40 | 39 | 29.0 | 6201ZZ | 3,334 | {340} | 180 |
| 75×32 | 75 | 32 | 10 | 45 | 36 | 25.3 | 6200ZZ | 3,530 | {360} | 210 |
| 100×34 | 100 | 34 | 12 | 47 | 38 | 27.3 | 6201ZZ | 5,099 | {520} | 360 |
| 130×42 | 130 | 42 | 20 | 59 | 50 | 38.2 | 6004ZZ | 8,238 | {840} | 740 |
| 150×44 | 150 | 44 | 20 | 67 | 52 | 40.2 | 6204ZZ | 9,807 | {1000} | 870 |
| 180×45 | 180 | 45 | 20 | 72 | 54 | 42.2 | 6204ZZ | 11,768 | {1200} | 1,170 |
| 200×45 | 200 | 45 | 20 | 82 | 54 | 41.6 | 6304ZZ | 13,043 | {1330} | 1,480 |
| 250×54 | 250 | 54 | 25 | 96 | 63 | 48.6 | 6305ZZ | 20,300 | {2070} | 2,630 |
| 300×60 | 300 | 60 | 30 | 108 | 70 | 54.6 | 6306ZZ | 26,478 | {2700} | 4,200 |
台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー、電気絶縁車輪等


MC車輪
・MC901にベアリングを組み込んだ切削加工車輪
・MC車輪は、MCナイロン®各素材の良さを最大限に生かした産業用車輪です。
・ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
・使用可能温度: ~120℃
特長
| 項 目 | 比重 | 引張強度 | 伸 び | 引張弾性率 | 圧縮強度 (5%変形) | 圧縮弾性率 | 曲げ強度 | 曲げ弾性率 | アイゾット衝撃値 (ノッチ付き) | ロックウェル硬度 | 体積固有抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験法 ASTM | D-792 | D-638 | D-638 | D-638 | D-695 | D-695 | D-790 | D-790 | D-256 | D-785 | D-257 |
| 単位 | - | MPa {kgf/cm2} | % | MPa {103kgf/cm2} | MPa {kgf/cm2} | MPa {103kgf/cm2} | MPa {kgf/cm2} | MPa {103kgf/cm2} | J/m {kgf・cm/2.54cm} | Rスケール Mスケール | Ω・m {Ω・cm} |
| MC901 | 1.16 | 96 {980} | 30 | 3,432 {350} | 95 {970} | 3,530 {36.0} | 110 {1120} | 3,530 {36.0} | 50 {13} | 120 - | 1013 {1015} |
上記の物性表は絶乾時の代表的なもので保証値ではありません。参考値としてご利用ください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,763円 ( 4,139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,070円 ( 4,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,176円 ( 11,194円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,123円 ( 15,535円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,785円 ( 20,664円 ) | 10日目 |
23,461円 ( 25,807円 ) | 11日目 |
40,608円 ( 44,669円 ) | 10日目 |
56,701円 ( 62,371円 ) | 10日目 |
MCナイロンの良さを最大限生かした産業用車輪。
【特長】
・MC車輪は、MCナイロン・MC-Eナイロン角素材の良さを生かした高性能車輪。
・ゴムと鉄の欠点をカバー。
・耐荷重性に優れ、強度物性はMC901に準拠。
・金属製車輪と比較し、騒音対策になり、床面など相手を傷つけない。
・ベアリング付きのため、滑らかな動きが可能。
【用途】
・半導体装置、食品機械など産業機械用車輪に最適。

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
POM-NC丸棒(ナチュラル)
諸特性のバランスが良く、幅広い用途にお使いいただけるポリアセタールを原料としたグレード。各種製造ライン用部品、半導体・液晶製造装置部品、半導体検査装置部品、電気・電子部品、搬送容器・治具にご使用いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ交換用車輪
4.6通常価格(税別):508円~

ミスミ
キャスタ交換用車軸
5通常価格(税別):458円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ウレタン車
4通常価格(税別):86円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ゴム車
4.7通常価格(税別):108円~

ミスミ
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
0通常価格(税別):1,285円~

ナンシン
ゴム車輪RMシリーズ
5通常価格(税別):140円~

ナンシン
車輪NRBシリーズ
5通常価格(税別):1,906円~

ナンシン
ゴム車輪CBCシリーズ
4.5通常価格(税別):2,066円~

イノアック
中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ
4.4通常価格(税別):939円~