メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ジュラトロンU1000 PEI丸棒

型番:

UL1000-12-1200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UL1000-12-1200の仕様・寸法情報

種類
丸棒
材質
PEI
外径(φ)
12
長さ(mm)
1200
こはく色
サイズ
定尺

商品情報

規格表

ジュラトロンU1000 PEI丸棒 規格表01

※質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。※黒色(太字)数値:在庫品 青色(斜体)数値:受注生産品

型番リスト

表示件数
型番
UL1000-12-1200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,196
( 5,716 )
11日目

詳細情報

基本情報

ジュラトロンPEIは、ポリエーテルイミド樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性エンプラです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュラトロンU1000 PEI丸棒の型番UL1000-12-1200のページです。 型番UL1000-12-1200に関する仕様情報を記載しております。
ジュラトロンU1000 PEI丸棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュラトロンU1000 PEI丸棒
ジュラトロンT4301 PAI丸棒
MC901丸棒
ケトロンGF30 PEEK丸棒
ケトロンCA30 PEEK丸棒
テクトロン1000 PPS丸棒
メーカー三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
通常価格5,19631,2461,997 -95,20918,94817,269 -
通常出荷日11日目10日目在庫品1日目〜10日目10日目10日目
種類丸棒丸棒丸棒丸棒丸棒丸棒
材質PEIPAIMCナイロン(相当材含む)PEEKPEEKPPS
外径(φ)1212-3010-
長さ(mm)12001200-100010001200
こはく色灰褐色アイボリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂丸棒・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト