17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 外径(小)(mm)

    ~mm
  • 外径(大)(mm)

    ~mm
  • 自由長(mm)

    ~mm
  • 有効巻数

    ~mm
  • 初期ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 最大使用高さ(mm)

    ~mm
  • 最大使用荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

円錐ばね

通常単価(税別)
100639
税込単価
110703
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

線径0.5〜1.6mmまでの円錐ばね。【特長】・円錐ばねは胴曲がりを少なくできる。・形状によっては密着...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

円錐ばねの外形図

製品仕様

材質 : SUS304-WPB
巻方向 : 右
端部 : クローズエンド

初期ばね定数

コイル部の線が接着を始めるまで(A)のばね定数。

初期ばね定数 コイル部の線が接着を始めるまで(A)のばね定数。

規格表

型番線 径
mm
外 径 mm自由長
mm
有効巻数初期ばね定数最大使用高さ
mm
最大使用荷重
N/mm(kgf/mm)N(kgf)
F77010.54.09.0850.4210.0433.02.130.217
F77020.54.010.01150.3230.0334.02.290.234
F77030.54.010.0156.50.2450.0255.02.700.275
F77040.54.010.0207.50.2160.0227.03.050.311
F77050.65.011.01050.470.0483.03.440.351
F77060.65.012.0135.50.3430.0354.03.230.329
F77070.65.012.0176.50.2940.0305.04.080.416
F77080.65.012.0227.50.2550.0267.04.370.446
F77090.86.013.01250.9210.0944.08.810.898
F77100.86.015.0165.50.5780.0594.07.830.798
F77110.86.015.0206.50.490.0506.08.530.870
F77120.86.015.0257.50.3820.0397.59.700.989
F77131.08.018.01550.8430.0864.59.330.951
F77141.08.020.0195.50.5880.0604.010.51.071
F77151.08.020.02470.4610.0477.29.961.016
F77161.08.020.0308.50.3820.0399.011.91.213
F77171.210.022.02050.9410.0965.015.41.570
F77181.210.025.0255.50.6170.0636.013.41.366
F77191.210.025.03270.480.0498.515.01.530
F77201.210.025.0408.50.4020.04112.015.01.530
F77211.612.027.02551.670.1707.523.62.407
F77221.612.030.0305.51.160.1187.529.73.029
F77231.612.030.0377.50.8430.08612.528.22.876
F77241.612.030.04590.7060.07216.028.52.906

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

外径(小)

(mm)

外径(大)

(mm)

自由長

(mm)

有効巻数

初期ばね定数

(N/mm)

最大使用高さ

(mm)

最大使用荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
0.5
4
9
8
5
0.421
3
2.13
10
4個
0.5
4
10
11
5
0.323
4
2.29
10
4個
0.5
4
10
15
6.5
0.245
5
2.7
10
4個
0.5
4
10
20
7.5
0.216
7
3.05
10
4個
0.6
5
11
10
5
0.47
3
3.44
10
4個
0.6
5
12
13
5.5
0.343
4
3.23
10
4個
0.6
5
12
17
6.5
0.294
5
4.08
10
4個
0.6
5
12
22
7.5
0.255
7
4.37
10
4個
0.8
6
13
12
5
0.921
4
8.81
10
4個
0.8
6
15
16
5.5
0.578
4
7.83
10
4個
0.8
6
15
20
6.5
0.49
6
8.53
10
4個
0.8
6
15
25
7.5
0.382
7.5
9.7
10
4個
1
8
18
15
5
0.843
4.5
9.33
10
4個
1
8
20
19
5.5
0.588
4
10.5
10
4個
1
8
20
24
7
0.461
7.2
9.96
10
4個
1
8
20
30
8.5
0.382
9
11.9
10
4個
1.2
10
22
20
5
0.941
5
15.4
10
4個
1.2
10
25
25
5.5
0.617
6
13.4
10
4個
1.2
10
25
32
7
0.48
8.5
15
10
4個
1.2
10
25
40
8.5
0.402
12
15
10
4個
1.6
12
27
25
5
1.67
7.5
23.6
10
4個
1.6
12
30
30
5.5
1.16
7.5
29.7
10
4個
1.6
12
30
37
7.5
0.843
12.5
28.2
10
4個
1.6
12
30
45
9
0.706
16
28.5
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能
100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能
100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能
100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
511
( 562 )
2日目
511
( 562 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
639
( 703 )
2日目
639
( 703 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

線径0.5〜1.6mmまでの円錐ばね。
【特長】
・円錐ばねは胴曲がりを少なくできる。
・形状によっては密着高さを低くすることができる。
・円錐上に成形された圧縮ばね。
・一般的な圧縮ばねよりたわみが多くとれる。
【用途】
・大きなたわみが必要な箇所に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円錐ばねのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
修理
5
満足度:5.0
電池ボックスの修理に使用しました。問題なく使えていますので良いと思います。
0人が参考にしています。
ホルソーの切削くず排除用
4
満足度:4.0
部品加工でホルソーを使用しているが その時にセンタードリルに切削くずがついてくるので その排せつ用に使用 太めのばねであ...もっと読む
0人が参考にしています。
音姫(電池ボックス)修理
5
満足度:5.0
液漏れにより破損した音姫の電池ボックス修理用に購入しました。 1個からでも送料がかからないため、非常に助かりました。
0人が参考にしています。
仮押さえプレートのパネ
4
満足度:4.0
比較的ソフトな力でできるだけ長い範囲のものとなると、この円錐パネはとてもコンパクトでちょうどよい。 通常の圧縮コイルパ...もっと読む
0人が参考にしています。
電池ボックスの修理
5
満足度:5.0
液漏れにより破損した電池ボックスを修理しました。問題ないですが、思ったよりバネの力が弱いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円錐ばね
電池ばね 板ばねタイプ
電池ばね 線ばねタイプ
電池バネ SDタイプ
薄板ばね
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
メーカーサミニアキュレイトアキュレイト新生発条工業ミスミサミニ
通常価格100-174 -145 -127 --180 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
材質SUS304-WPB-----
巻方向-----
端部クローズドエンド無研削-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電池ばねカテゴリの売れ筋ランキング