17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • 自由長(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 総巻数 N

    ~mm
  • 最大伸び(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 有効長(mm)

    ~mm
  • 有効巻

    ~mm
  • 端ピッチ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

プレート付引張ばね

通常単価(税別)
4,4888,469
税込単価
4,9379,316
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

全9種の引張りばね。【特長】・引張りばねと取付用ブラケットが組み込まれている。・最大荷重は最大伸び時と...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 最大荷重は最大伸び時となる為、実際の使用範囲は狭くなります
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

プレート付引張ばねの外観

プレート付引張ばねの外観

プレート付引張ばねの寸法図

プレート付引張ばねの寸法図

プレート付引張ばねの寸法図2

プレート付引張ばねの寸法図2

製品番号外 径
mm
線 径
mm
ピッチ
mm
有効長
mm
有効巻端ピッチ自由長(参考)
mm
最大伸び
mm
最大荷重ばね定数
N (kgf)N/mm(kgf/mm)
F71713246.012020(9)2356235235.95.690.58
F717218030295933.790.386
F7173240403551242.840.29
F71744057.515020(11)2887553354.47.110.725
F7175225303631134.740.483
F7176300404381503.550.362
F71774869.018020(13)3418572573.98.530.87
F7178270304311285.690.58
F7179360405211704.260.434
コイル部はピッチ巻き

製品仕様

プレートの寸法図

プレートの寸法図

プレートの外観

プレートの外観

外径BCDEFGHI
32338285017209515
404473560202511618
485564270233013721
  • プレートの材質:SS 400(亜鉛メッキ)
  • 単位:mm

型番リスト

表示件数

最大荷重

(N)

自由長

(mm)

外径

(φ)

ばね定数

(N/mm)

線径

(φ)

総巻数 N

最大伸び

(mm)

ピッチ

(mm)

有効長

(mm)

有効巻

端ピッチ

RoHS?最小発注数量
352
235
32
5.69
4
20
62
6
120
20
9
10
1個
352
295
32
3.79
4
30
93
6
180
30
9
10
1個
352
355
32
2.84
4
40
124
6
240
40
9
10
1個
533
288
40
7.11
5
20
75
7.5
150
20
11
10
1個
533
363
40
4.74
5
30
113
7.5
225
30
11
10
1個
533
438
40
3.55
5
40
150
7.5
300
40
11
10
1個
725
341
48
8.53
6
20
85
9
180
20
13
10
1個
725
431
48
5.69
6
30
128
9
270
30
13
10
1個
725
521
48
4.26
6
40
170
9
360
40
13
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,561
( 5,017 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,488
( 4,937 )
7日目
4,740
( 5,214 )
7日目
5,898
( 6,488 )
7日目
6,288
( 6,917 )
7日目
6,942
( 7,636 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,701
( 8,471 )
7日目
8,078
( 8,886 )
7日目
8,469
( 9,316 )
7日目

詳細情報

基本情報

全9種の引張りばね。
【特長】
・引張りばねと取付用ブラケットが組み込まれている。
・最大荷重は最大伸び時となる為、実際の使用範囲は狭くなる。
・フック部がプレート。
・コイル部がピッチ巻き。
【用途】
・引張りばねに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 最大荷重は最大伸び時となる為、実際の使用範囲は狭くなります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート付引張ばねのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレート付引張ばね
引張スプリング フリーサイズ ピアノ線
密着スプリング フリーサイズ ピアノ線
ハンガーばね
10×1.2/60mm 両絞り引きスプリング
チタン合金ばね 引張ばね
メーカーサミニサミニサミニサミニエスコサミニ
通常価格4,488---5,0754,5576,058
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
材質SW-CSWP-ASWP-ASWP-A・SUPステンレス線Ti-22v-4Al(β型チタン合金線)
最大荷重(範囲指定)(N)110.01~110.01~110.01~110.01~30.01~60.00-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング