メカニカル部品技術窓口
【特長】・特許取得済みの特殊な構造。 特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | +5~+40℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa |
| 適用チューブ | エルフレックス、LE、LE-S、ALE、カバーチューブCTP | |

| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体 金属タイプ 樹脂タイプ | C3604(黄銅) ポリアセタール |
| (2) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
| (3) | ロックリング | 標準タイプ:C3604(黄銅) |
| (4) | リリースレバー | 亜鉛合金 |
| (5) | ストッパー | 亜鉛合金 |
| (6) | ストップリング | SUS(ステンレス) |
| (7) | Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| (8) | スプリング | ピアノ線(三価クロメート) |
| 型番 | A | B1 | B2 | C | 適用チューブ外径 φD | E | 二面幅 H | L | ねじサイズ T | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6-M5SCH-O(I) | 34.4 | 35.7 | 38.9 | 14.0 | 6 | 15.5 | 12.0 | 12.5 | M5×0.8 | 43.0 |
| C6-01SCH-O(I) | 34.4 | 39.2 | 42.4 | 14.0 | 6 | 19.0 | 12.0 | 15.0 | R1/8 | 47.0 |
| C6-02SCH-O(I) | 34.4 | 42.2 | 45.4 | 14.0 | 6 | 22.0 | 14.0 | 16.0 | R1/4 | 51.0 |
| C8-01SCH-O(I) | 35.4 | 41.9 | 47.0 | 16.0 | 8 | 20.0 | 14.0 | 16.0 | R1/8 | 60.0 |
| C8-02SCH-O(I) | 35.4 | 44.9 | 50.0 | 16.0 | 8 | 23.0 | 14.0 | 17.0 | R1/4 | 64.0 |
| C8-03SCH-O(I) | 35.4 | 45.9 | 51.0 | 16.0 | 8 | 24.0 | 17.0 | 17.6 | R3/8 | 72.0 |
| C10-02SCH-O(I) | 40.4 | 48.2 | 54.5 | 17.0 | 10 | 24.5 | 17.0 | 18.5 | R1/4 | 87.0 |
| C10-03SCH-O(I) | 40.4 | 49.2 | 55.5 | 17.0 | 10 | 25.5 | 17.0 | 19.1 | R3/8 | 93.0 |
| C10-04SCH-O(I) | 40.4 | 53.2 | 59.5 | 17.0 | 10 | 29.5 | 21.0 | 21.5 | R1/2 | 111.0 |
| C12-03SCH-O(I) | 44.4 | 52.1 | 61.2 | 21.0 | 12 | 26.5 | 19.0 | 20.1 | R3/8 | 133.0 |
| C12-04SCH-O(I) | 44.4 | 56.1 | 65.2 | 21.0 | 12 | 30.5 | 21.0 | 22.5 | R1/2 | 151.0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,540円 ( 1,694円 ) | 6日目 |
1,428円 ( 1,571円 ) | 4日目 |
1,540円 ( 1,694円 ) | 6日目 |
1,540円 ( 1,694円 ) | 4日目 |
1,540円 ( 1,694円 ) | 6日目 |
1,540円 ( 1,694円 ) | 4日目 |
1,653円 ( 1,818円 ) | 6日目 |
1,468円 ( 1,615円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,653円 ( 1,818円 ) | 6日目 |
1,879円 ( 2,067円 ) | 6日目 |
1,972円 ( 2,169円 ) | 4日目 |
2,060円 ( 2,266円 ) | 6日目 |
2,060円 ( 2,266円 ) | 6日目 |
2,070円 ( 2,277円 ) | 6日目 |
2,120円 ( 2,332円 ) | 6日目 |
2,180円 ( 2,398円 ) | 6日目 |
2,180円 ( 2,398円 ) | 6日目 |
2,350円 ( 2,585円 ) | 6日目 |
2,350円 ( 2,585円 ) | 6日目 |
2,450円 ( 2,695円 ) | 6日目 |
2,450円 ( 2,695円 ) | 6日目 |
【特長】
・特許取得済みの特殊な構造。
特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜き強度と、耐久性。
・特注にて冷却水用(温水)配管可能。
Oリングをバイトンパッキンに変更し高温水に対応可能(Pフレックス配管に最適、末尾にOFを付けてください)例 CKN-6-01-H-OF。
・耐スパッタ用2層、3層チューブ保護。
多層チューブの挿入は、アウター部を剥き、ワンタッチ継手に装着します。
その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着する事によりチューブの寿命大幅UP。
・ボディーオール金属タイプ。
オール金属タイプはハードな環境下で威力抜群。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
・ネジ上部の自在性。
エルボ、ブランチティ等のボディーとネジ部は、回転可能。



コガネイ
クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ
スピーディーにチューブの脱着が可能なスピードコントローラ・スロットルバルブです。流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。豊富なバリエーションを誇る定番品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

AirTAC(エアタック)
制御弁(プッシュロック式) PTLシリーズ
4.5通常価格(税別):314円~