メカニカル部品技術窓口
【特長】・外装オール金属タイプ。 丈夫で、溶接スパッタ(火花)の降りかかる箇所等に最適。・2層・3層チ...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | +5~+40℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa |
| 適用チューブ | エルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP | |

注1)おねじタイプはシール加工が施されています。
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | リリースリング | 難燃性PBT樹脂 |
| (2) | ガイド | 難燃性PBT樹脂 |
| (3) | リングパッキン | ニトリルゴム |
| (4) | スパッタキャップ | C3604(黄銅) |
| (5) | ロックリング | ステンレス |
| (6) | 本体 | C3604(黄銅) |
| (7) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
| (8) | ストップリング | ステンレス |
| (9) | Oリング | ニトリルゴム |
| 型番 | A | B1 | B2 | 適用チューブ外径 φD | E | ニ面幅 H | φJ | L | チューブ挿入寸法 | 剥離寸法 | ねじサイズ T (おねじ) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-6-M5SC-O | 25.0 | 35.7 | 38.9 | 6 | 15.5 | 12.0 | 14.0 | 12.5 | 18.7 | 12.7 | M5×0.8 | 31.4 |
| HB-6-01SC-O | 25.0 | 39.2 | 42.4 | 6 | 19.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 18.7 | 12.7 | R1/8 | 33.1 |
| HB-6-02SC-O | 25.0 | 42.2 | 45.4 | 6 | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 18.7 | 12.7 | R1/4 | 39.1 |
| HB-8-01SC-O | 27.0 | 41.9 | 47.1 | 8 | 20.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 19.9 | 13.9 | R1/8 | 45.2 |
| HB-8-02SC-O | 27.0 | 44.9 | 50.1 | 8 | 23.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 19.9 | 13.9 | R1/4 | 49.7 |
| HB-8-03SC-O | 27.0 | 45.9 | 51.1 | 8 | 24.0 | 17.0 | 16.0 | 17.6 | 19.9 | 13.9 | R3/8 | 57.3 |
| HB-10-02SC-O | 31.5 | 48.7 | 55.0 | 10 | 24.5 | 17.0 | 19.0 | 18.5 | 21.8 | 14.8 | R1/4 | 76.4 |
| HB-10-03SC-O | 31.5 | 49.7 | 56.0 | 10 | 25.5 | 17.0 | 19.0 | 19.1 | 21.8 | 14.8 | R3/8 | 82.9 |
| HB-10-04SC-O | 31.5 | 53.7 | 60.0 | 10 | 29.5 | 21.0 | 19.0 | 21.5 | 21.8 | 14.8 | R1/2 | 100.6 |
| HB-12-03SC-O | 33.5 | 52.7 | 61.8 | 12 | 26.5 | 19.0 | 21.5 | 20.1 | 22.6 | 15.6 | R3/8 | 104.3 |
| HB-12-04SC-O | 33.5 | 56.7 | 65.8 | 12 | 30.5 | 21.0 | 21.5 | 22.5 | 22.6 | 15.6 | R1/2 | 123.1 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,569円 ( 1,726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,318円 ( 1,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,569円 ( 1,726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,538円 ( 1,692円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,428円 ( 1,571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,538円 ( 1,692円 ) | 4日目 |
1,758円 ( 1,934円 ) | 4日目 |
1,870円 ( 2,057円 ) | 4日目 |
1,976円 ( 2,174円 ) | 6日目 |
2,214円 ( 2,435円 ) | 6日目 |
【特長】
・外装オール金属タイプ。
丈夫で、溶接スパッタ(火花)の降りかかる箇所等に最適。
・2層・3層チューブ用金属キャップ付。
スパッタチューブの内管に降りかかる溶接スパッタ(火花)を完全にシャットアウト 外皮剥離長さに注意して下さい。
・全機種に型式表示。
レーザーマーキング加工により型式、配管をらくらく識別。



コガネイ
クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ
スピーディーにチューブの脱着が可能なスピードコントローラ・スロットルバルブです。流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。豊富なバリエーションを誇る定番品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~