17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
    [1-99/1m単位]
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

油圧配管用ホース N3000シリーズ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

油圧配管用ホース N3000シリーズ 仕様
  • 適用流体:鉱物性一般作動油
  • 使用温度範囲:-40~+100℃
  • 1箱の梱包単位:04、06、08サイズ→100m、10サイズ→50m

規格表

油圧配管用ホース N3000シリーズ 規格表

上記品番の※印は、外層ワイヤーブレード仕様対応可能(受注生産)です。

型番リスト

表示件数

最高使用圧力

(MPa)

内径

(φ)

最小曲げ半径

(mm)

長さ

(m)

最小発注数量
28
6.3
50
100
1個
28
6.3
50
1 ~ 99
1個
21
9.5
65
100
1個
21
9.5
65
1 ~ 99
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・柔軟でしかも折れにくい構造の油圧配管用ホースになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧配管用ホース N3000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧配管用ホース N3000シリーズ
油圧配管用ホース 3000シリーズ
油圧配管用ホース N3130シリーズ
油圧配管用ホース 3130シリーズ
油圧配管用ホース 1000シリーズ
油圧配管用ホース 1500シリーズ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格-----90,365
通常出荷日7日目4日目〜7日目〜4日目〜4日目7日目
適用流体鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油
外装カバーポリウレタンカバーポリウレタンカバーポリウレタンカバーポリウレタンカバーポリウレタンカバーポリウレタンカバー
かしめ金具なしなしなしなしなしなし
材質ナイロンライナーコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンライナーコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレード
使用温度範囲(℃)-40::100-40::100-40::100-40::100-40::100-40::100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧用ホースカテゴリの売れ筋ランキング