17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 材質

    • ナイロン
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

油圧配管用ホース F3130(ライトグレー)シリーズ

通常単価(税別)
83,255298,119
税込単価
91,581327,931
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】・柔軟でしかも折れにくい構造・優れた耐磨耗性・キャンパカ(F3130シリーズ専用)

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

油圧配管用ホース F3130(ライトグレー)シリーズ 仕様
  • 適用流体:鉱物性一般作動油
  • 使用温度範囲:-40~+100℃
  • キャンパカを使用する場合は、キャンパカの最高使用圧力に準じます。
  • 1箱の梱包単位:02、04、06、08サイズ→100m、12、16サイズ→50m
  • 適用ホース継手は、N3130シリーズ、3130シリーズの適用ホース継手と同じです。
  • 品番には、色記号(-LGY)が付きます。

規格表

油圧配管用ホース F3130(ライトグレー)シリーズ 規格表

注意・禁止事項

キャンパカを使用する場合は、キャンパカの最高使用圧力に準じます。ご注意ください。

型番リスト

表示件数

最高使用圧力

(MPa)

内径

(φ)

材質

最小曲げ半径

(mm)

長さ

(m)

最小発注数量
20.0
3.6
[ナイロン] ナイロンコアチューブ+合成繊維ブレード
15
100
1個
19.5
6.3
ポリエステルライナーコアチューブ+合成繊維ブレード
40
100
1個
16.0
9.5
ポリエステルライナーコアチューブ+合成繊維ブレード
50
100
1個
16.0
9.5
ポリエステルライナーコアチューブ+合成繊維ブレード
50
100
1個
14
12.7
ポリエステルライナーコアチューブ+合成繊維ブレード
75
100
1個
9.0
19
[ナイロン] ナイロンライナーコアチューブ+合成繊維ブレード
130
50
1個
7
25.4
[ナイロン] ナイロンライナーコアチューブ+合成繊維ブレード
165
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,255
( 91,581 )
3日目
152,433
( 167,676 )
7日目
171,395
( 188,535 )
7日目
232,241
( 255,465 )
3日目
289,966
( 318,963 )
7日目
220,280
( 242,308 )
7日目
298,119
( 327,931 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟でしかも折れにくい構造
・優れた耐磨耗性
・キャンパカ(F3130シリーズ専用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧配管用ホース F3130(ライトグレー)シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧配管用ホース F3130(ライトグレー)シリーズ
油圧配管用ホース 1000(ライトグレー)シリーズ
油圧配管用ホース 3130シリーズ
油圧配管用ホース N3130シリーズ
油圧配管用ホース 1000シリーズ
油圧配管用ホース 3000シリーズ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格83,255-80,296 -----
通常出荷日3日目〜7日目〜4日目〜7日目〜4日目4日目〜
適用流体鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油
外装カバーポリウレタンカバーポリウレタンカバーポリウレタンカバーポリウレタンカバーポリウレタンカバーポリウレタンカバー
かしめ金具なしなしなしなしなしなし
ライトグレーライトグレー
使用温度範囲(℃)-40~100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧用ホースカテゴリの売れ筋ランキング