17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 10日以内

油圧配管用ホース 1000(ライトグレー)シリーズ

通常単価(税別)
80,296108,611
税込単価
88,326119,472
通常出荷日:7日目~10日目

【特長】・スリム・軽量・キャンパカ継手使用可【適用流体】鉱物性一般作動油

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

油圧配管用ホース 1000(ライトグレー)シリーズ 外形図

製品仕様

●適用流体:鉱物性一般作動油
●使用温度範囲:-40~+100℃
キャンパカを使用する場合は、キャンパカの使用温度範囲に準じます。
●1箱梱包単位:100m
適用ホース継手は、1000シリーズの適用ホース継手と同じです。
品番には ・色記号( -LGY)が付きます。

規格表

油圧配管用ホース 1000(ライトグレー)シリーズ 規格表

注意:キャンパカを使用する場合は、キャンパカの最高使用圧力に準じます。ご注意ください。

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

最小曲げ半径

(mm)

最小発注数量
6.3
30
1個
9.5
60
1個
12.7
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,296
( 88,326 )
10日目
97,459
( 107,205 )
7日目
108,611
( 119,472 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・スリム・軽量・キャンパカ継手使用可【適用流体】鉱物性一般作動油

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧配管用ホース 1000(ライトグレー)シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧配管用ホース 1000(ライトグレー)シリーズ
油圧配管用ホース 1000シリーズ
油圧配管用ホース 1100シリーズ
油圧配管用ホース 1400シリーズ
油圧配管用ホース 1500シリーズ
油圧配管用ホース LF70シリーズ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格80,296----90,36572,589
通常出荷日7日目〜4日目4日目〜7日目7日目7日目
適用流体鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油
最高使用圧力(MPa)10.510.510.51415.07
外装カバーポリウレタンカバーポリウレタンカバースチールワイヤーブレードポリウレタンカバーポリウレタンカバーポリウレタンカバー
かしめ金具なしなしなしなしなしなし
材質ナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンライナーコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンライナーコアチューブ+合成繊維ブレード
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧用ホースカテゴリの売れ筋ランキング