17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

Q.D.C. 103シリーズ ニップル コネクタタイプ 103N-M

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

103N-M5

103N-2M

Q.D.C. 103シリーズ ニップル コネクタタイプ 103N-M Alt:外形図01
Q.D.C. 103シリーズ ニップル コネクタタイプ 103N-M Alt:外形図02

規格表

Q.D.C. 103シリーズ ニップル コネクタタイプ 103N-M 規格表01
Q.D.C. 103シリーズ ニップル コネクタタイプ 103N-M 規格表02

型番リスト

表示件数

ねじの種類

ねじの呼び(inch)

ねじの呼び(M)

Tねじサイズ(M)

最小発注数量
R(管用テーパおねじ)
1/8
-
-
1個
M(メートルねじ並目)
-
5
P0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243
( 267 )
3日目
265
( 292 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュ・トゥ・コネクト方式です
・カプラー側とニップル側の接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です
・カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています
・カプラーとニップルの接続を行うと、自動的にカプラー側のバルブが開きます
・101シリーズより更にコンパクトです
・竹のこ継手一体型をラインアップしており、U5チューブに直接接続が可能です
・無電解ニッケルめっき処理を施しています
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q.D.C. 103シリーズ ニップル コネクタタイプ 103N-Mのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
流体配管に使用
5
満足度:5.0
液体の配管に使用しています。カプラ部のシールも良く、安心して使用しております。ただし、流体のため長期的にはサビの心配もあ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q.D.C. 103シリーズ ニップル コネクタタイプ 103N-M
Q.D.C. 103シリーズ カプラー コネクタタイプ 103C-M
Q.D.C. 103シリーズ カプラー エルボタイプ 103C-UL
Q.D.C. 103シリーズ ニップル U5チューブ専用 バーブタイプ 103N-H
Q.D.C. 103シリーズ ニップル U5チューブ専用 バーブエルボタイプ 103N-HL
Q.D.C. 103シリーズ カプラー U5チューブ専用 バーブタイプ 103C-H
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格243-1,1811,326 -230 -409 -1,179 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目2日目3日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスニップルカプラーカプラーニップルニップルカプラー
接続部の種類おねじタイプおねじタイプおねじタイプチューブ取付用チューブ取付用チューブ取付用
使用流体水 / 空気 / 一般作動油水 / 空気 / 一般作動油水 / 空気 / 一般作動油水 / 空気 / 一般作動油水 / 空気 / 一般作動油水 / 空気 / 一般作動油
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング