メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Q.D.C. 103シリーズ ニップル エルボタイプ 103N-UL

型番:

103N-M5UL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

103N-M5ULの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ニップル
接続部の種類
おねじタイプ
使用流体
水 / 空気 / 一般作動油
本体材質
[銅合金] 黄銅
ねじの種類
M(メートルねじ並目)
ねじの呼び(M)
5
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
NBR
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
Tねじサイズ(M)
P0.8
使用温度範囲(空気 使用時)(℃)
-20~80
使用温度範囲(水 使用時)(℃)
0~80
使用温度範囲(一般作動油 使用時)(℃)
-20~80

商品情報

外形図

Q.D.C. 103シリーズ ニップル U5チューブ専用 バーブタイプ 103N-H 外形図01

103N-M5UL

製品仕様

断面構造図

Q.D.C. 101シリーズ カプラー N2-1-1/4専用タイプ 101C4-4T 製品仕様01

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-20℃~+80℃
0℃~+80℃
一般作動油-20℃~+80℃

圧力条件

最高使用圧力:1.0MPa
負圧性能:-99.975kPa

規格表

単位:mm
型番Tねじサイズ(M)L1L2L3L4L5H1
二面幅
H2
二面幅
D1d質量(g)
103N-M5ULM5×0.89.010.08.012.018.58.08.03.52.09.5

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • カプラーとニップルの組合せにおいては、他社製品との互換性はありません。
  • チューブの取り外し時や、カプラーとニップルの着脱時は、必ず無加圧状態にしてから行ってください。
  • カプラーをロータリージョイントやスィーベルジョイントの代替として回転して使用しないでください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 金属粉や砂塵の多い場所では使用しないでください。作動不良などの不具合により故障の原因となります。
  • 残圧を抜かずに接続、分離すると破損、事故の恐れがあります。また、残圧を抜くときに先端をハンマーなどで叩くことは避けてください。
  • Oリングの摩耗や劣化による漏れが生じた場合は本体ごと新しいものと交換してください。

型番リスト

表示件数
型番
103N-M5UL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570
( 627 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュ・トゥ・コネクト方式です。
・カプラー側とニップル側の接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
・カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
・カプラーとニップルの接続を行うと、自動的にカプラー側のバルブが開きます。
・竹のこ継手一体型をラインアップしており、U5チューブに直接接続が可能です。
・無電解ニッケルメッキ処理を施しています。
・ 表面状態の劣化が少なく、 流体への銅イオンの溶出も防止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q.D.C. 103シリーズ ニップル エルボタイプ 103N-ULの型番103N-M5ULのページです。 型番103N-M5ULに関する仕様情報を記載しております。
Q.D.C. 103シリーズ ニップル エルボタイプ 103N-ULのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q.D.C. 103シリーズ ニップル エルボタイプ 103N-UL
Q.D.C. 103シリーズ カプラー エルボタイプ 103C-UL
Q.D.C. 103シリーズ ニップル コネクタタイプ 103N-M
Q.D.C. 103シリーズ カプラー コネクタタイプ 103C-M
Q.D.C. 103シリーズ ニップル U5チューブ専用 バーブタイプ 103N-H
Q.D.C. 103シリーズ ニップル U5チューブ専用 バーブエルボタイプ 103N-HL
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格5701,326 -243 -1,181230 -409 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目2日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスニップルカプラーニップルカプラーニップルニップル
接続部の種類おねじタイプおねじタイプおねじタイプおねじタイプチューブ取付用チューブ取付用
使用流体水 / 空気 / 一般作動油水 / 空気 / 一般作動油水 / 空気 / 一般作動油水 / 空気 / 一般作動油水 / 空気 / 一般作動油水 / 空気 / 一般作動油
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング