17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

Q.D.C. 103シリーズ ニップル U5チューブ専用 バーブタイプ 103N-H

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Q.D.C. 103シリーズ ニップル U5チューブ専用 バーブタイプ 103N-H 外形図01

103N-25H
103N-40H

製品仕様

断面構造図

Q.D.C. 101シリーズ カプラー N2-1-1/4専用タイプ 101C4-4T 製品仕様01

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-20℃~+80℃
0℃~+80℃
一般作動油-20℃~+80℃

圧力条件

最高使用圧力:1.0MPa
負圧性能:-99.975kPa

規格表

単位:mm
型番適用チューブタイプLL1FD1D2D3d質量(g)
103N-25HU5-4-4×2.517.09.06.56.03.53.51.51.0
103N-40HU5-4-6×418.59.08.06.05.73.53.01.5

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • カプラーとニップルの組合せにおいては、他社製品との互換性はありません。
  • チューブの取り外し時や、カプラーとニップルの着脱時は、必ず無加圧状態にしてから行ってください。
  • カプラーをロータリージョイントやスィーベルジョイントの代替として回転して使用しないでください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 金属粉や砂塵の多い場所では使用しないでください。作動不良などの不具合により故障の原因となります。
  • 残圧を抜かずに接続、分離すると破損、事故の恐れがあります。また、残圧を抜くときに先端をハンマーなどで叩くことは避けてください。
  • Oリングの摩耗や劣化による漏れが生じた場合は本体ごと新しいものと交換してください。

型番リスト

表示件数

適用チューブタイプ

最小発注数量
U5-4-4X2.5
1個
U5-4-6X4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
230
( 253 )
3日目
232
( 255 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュ・トゥ・コネクト方式です。カプラー側とニップル側の接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
・カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。カプラーとニップルの接続を行うと、自動的にカプラー側のバルブが聞きます。
・101シリーズより更にコンパクトです。竹のこ継手一体型をラインアップしており、U5チューブに直接接続が可能です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q.D.C. 103シリーズ ニップル U5チューブ専用 バーブタイプ 103N-Hのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
オイル配管
5
満足度:5.0
オイル配管のワンタッチ継手で使用しました。もちろん申し分ありません。エア配管、液体配管等、工夫次第ですね。1個から購入で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q.D.C. 103シリーズ ニップル U5チューブ専用 バーブタイプ 103N-H
Q.D.C. 103シリーズ カプラー U5チューブ専用 バーブタイプ 103C-H
Q.D.C. 103シリーズ ニップル U5チューブ専用 バーブエルボタイプ 103N-HL
Q.D.C. 103シリーズ カプラー U5チューブ専用 バーブエルボタイプ 103C-HL
Q.D.C. 103シリーズ ニップル コネクタタイプ 103N-M
Q.D.C. 103シリーズ カプラー コネクタタイプ 103C-M
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格230-1,179 -409 -1,153 -243 -1,181
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスニップルカプラーニップルカプラーニップルカプラー
接続部の種類チューブ取付用チューブ取付用チューブ取付用チューブ取付用おねじタイプおねじタイプ
使用流体水 / 空気 / 一般作動油水 / 空気 / 一般作動油水 / 空気 / 一般作動油水 / 空気 / 一般作動油水 / 空気 / 一般作動油水 / 空気 / 一般作動油
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング