メカニカル部品技術窓口
【特長】・プッシュ・トゥ・コネクト方式です。・カプラー側とニップル側の接続は、押し込むだけのワンタッチ...
詳細を確認
103C-M5UL

103C-2MUL

| 型番 | Tねじサイズ(M) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 二面幅 | H2 二面幅 | D | d | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103C-M5UL | M5×0.8 | 26.0 | 8.0 | 2.5 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 2.0 | 15.0 |
| 型番 | Tねじサイズ(R) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | A | H1 二面幅 | H2 二面幅 | H3 二面幅 | D | d | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103C-2MUL | R1/8 | 26.0 | 8.0 | 2.5 | 19.0 | 8.0 | 12.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 4.2 | 21.0 |
| 使用流体 | 使用温度範囲 |
|---|---|
| 空気 | -20℃~+80℃ |
| 水 | 0℃~+80℃ |
| 一般作動油 | -20℃~+80℃ |
最高使用圧力:1.0MPa
負圧性能:-99.975kPa
【特長】
・プッシュ・トゥ・コネクト方式です。
・カプラー側とニップル側の接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
・カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
・カプラーとニップルの接続を行うと、自動的にカプラー側のバルブが開きます。
・竹のこ継手一体型をラインアップしており、U5チューブに直接接続が可能です。
・無電解ニッケルメッキ処理を施しています。
・ 表面状態の劣化が少なく、 流体への銅イオンの溶出も防止します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型
4.6通常価格(税別):851円~