メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

Q.D.C. 101シリーズ ニップル φ8ホース用タイプ 101N4-H

型番:

101N4-4H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101N4-4Hの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ニップル
接続部の種類
ホース取付用
使用流体
空気
本体材質
[銅合金] 黄銅
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
NBR
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
適用チューブタイプ
φ8ホース
使用温度範囲(空気 使用時)(℃)
-20~80

商品情報

外形図

Q.D.C. 101シリーズ ニップル N2-1-1/4専用タイプ 101N4-T 外形図01

製品仕様

断面構造図

Q.D.C. 101シリーズ ニップル N2-1-1/4専用タイプ 101N4-T 製品仕様01
 

使用流体・使用温度範囲

  • 使用流体:空気
  • 使用温度範囲:-20℃~+80℃

圧力条件

  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 負圧性能:-99.975kPa

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • カプラーとニップルの組合せにおいては、他社製品との互換性はありません。
  • チューブの取り外し時や、カプラーとニップルの着脱時は、必ず無加圧状態にしてから行ってください。
  • カプラーをロータリージョイントやスィーベルジョイントの代替として回転して使用しないでください。
  • 金属粉や砂塵の多い場所では使用しないでください。作業不良などの不具合により故障の原因となります。
  • 残圧を抜かずに接続、分離すると破損、事故の恐れがあります。また、残圧を抜くときに先端をハンマーなどで叩くことは避けてください。
  • Oリングの摩耗や劣化による漏れが生じた場合は本体ごと新しいものと交換してください。

型番リスト

表示件数
型番
101N4-4H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
423
( 465 )
2日目

詳細情報

基本情報

101N4-Hはカプラー側とニップル側の接続を行うと、自動的にカプラー側ののバルブが開きます。プッシュワン継手一体型をラインアップしています。

【特長】
・ブッシュ・トゥ・コネクト方式です。
・カブラー側とニッブル側の接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
・カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
・カブラーとニッブルの接続を行うと、自動的にカブラー側のバルブが開きます。
・SUS304製(受注生産品)をラインアップしています。
・プッシュワン継手ー体型をラインアップしています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q.D.C. 101シリーズ ニップル φ8ホース用タイプ 101N4-Hの型番101N4-4Hのページです。 型番101N4-4Hに関する仕様情報を記載しております。
Q.D.C. 101シリーズ ニップル φ8ホース用タイプ 101N4-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q.D.C. 101シリーズ ニップル φ8ホース用タイプ 101N4-H
Q.D.C. 101シリーズ カプラー φ8ホース用タイプ 101C4-H
Q.D.C. 101シリーズ ニップル メスねじタイプ 101N4-F
Q.D.C. 101シリーズ ニップル オスねじタイプ 101N4-M
Q.D.C. 101シリーズ ニップル プッシュワンタイプ 101N4-E
Q.D.C. 101シリーズ ニップル N2-1-1/4専用タイプ 101N4-T
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格4231,995486 -539714 -572
通常出荷日2日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスニップルカプラーニップルニップルニップルニップル
接続部の種類ホース取付用ホース取付用めねじタイプおねじタイプワンタッチ継手付チューブ取付用
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング