17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(inch)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

Q.D.C. 101シリーズ カプラー オスねじタイプ 101C4-M

通常単価(税別)
2,0892,201
税込単価
2,2982,421
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ブッシュ・トゥ・コネクト方式です・カプラー側とニップル側の接続は、押し込むだけのワンタッチ接...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Q.D.C. 101シリーズ カプラー オスねじタイプ 101C4-M Alt;外形図01

製品仕様

  • 材質:黄鋼製、ステンレス製

規格表

Q.D.C. 101シリーズ カプラー オスねじタイプ 101C4-M 規格表01

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/8
1個
1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,201
( 2,421 )
3日目
2,089
( 2,298 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブッシュ・トゥ・コネクト方式です
・カプラー側とニップル側の接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です
・カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています
・カプラーとニップルの接続を行うと、自動的にカプラー側のバルブが開きます
・プッシュワン継手一体型をラインアップしています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q.D.C. 101シリーズ カプラー オスねじタイプ 101C4-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q.D.C. 101シリーズ カプラー オスねじタイプ 101C4-M
Q.D.C. 101シリーズ ニップル オスねじタイプ 101N4-M
Q.D.C. 101シリーズ カプラー メスねじタイプ 101C4-F
Q.D.C. 101シリーズ カプラー プッシュワンタイプ 101C4-E
Q.D.C. 101シリーズ カプラー φ8ホース用タイプ 101C4-H
Q.D.C. 101シリーズ カプラー ナイロンコイルチューブ S1/4専用タイプ 101C4-S
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格2,089-5392,089 -1,631 -1,9951,806
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目2日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスカプラーニップルカプラーカプラーカプラーカプラー
接続部の種類おねじタイプおねじタイプめねじタイプワンタッチ継手付ホース取付用チューブ取付用
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング