17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ポリブテンチューブ 食品加工機械用 PB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポリブテンチューブ 食品加工機械用 PB

販売終了

型番

PB-1-1/2-MW-20M

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ポリブテンチューブ PB は食品加工機械など高温殺菌洗浄などが必要な配管に適しています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ストレート
材質
[その他] ポリブデン
最小曲げ半径(mm)
40
色
乳白
使用温度範囲(空気時)(℃)
-10~90
使用流体
水 / 空気
外径 ※2層タイプは外層部の外径となります(φ)
12.7
内径(φ)
9.56
カットサービス対応
なし
外径【区分】
~15
内径【区分】
~10
長さ(M)
20

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト