17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
    • 透明(有色含む)
  • 外径 ※2層タイプは外層部の外径となります(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 長さ(M)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 9日以内
    • 15日以内

ポリオレフィン系樹脂チューブ クリーン配管用(超柔軟) PN

通常単価(税別)
3,48428,664特別価格
税込単価
3,83231,530特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【特長】・クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチュー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

定尺

20M、100M

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気(クリーンエア)-60℃~+80℃
水(純水)0℃~+80℃

規格表

ミリサイズ(グループ4)

ポリオレフィン系樹脂チューブ クリーン配管用(超柔軟) PN ポリオレフィン系樹脂チューブ クリーン配管用(超柔軟) PN 規格表

インチサイズ(グループ1)

ポリオレフィン系樹脂チューブ クリーン配管用(超柔軟) PN ポリオレフィン系樹脂チューブ クリーン配管用(超柔軟) PN 規格表

選定サポート情報

ポリオレフィン系樹脂チューブ クリーン配管用(超柔軟) PN 品番表示例

性能・試験情報

負圧性能

-101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

ポリオレフィン系樹脂チューブ クリーン配管用(超柔軟) PN 性能情報

使用温度(雰囲気温度)により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ずグラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。
注意:許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は負いかねますのでご注意ください。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • 水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。
  • 水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径 ※2層タイプは外層部の外径となります

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

長さ

(M)

最小発注数量
7
乳白
3
2
~3
~2
20
1個
10
[透明(有色含む)] 透明緑
4
2.5
~4
~3
20
1個
10
[透明(有色含む)] 透明緑
4
2.5
~4
~3
100
1個
10
[透明(有色含む)] 透明黄
4
2.5
~4
~3
20
1個
10
乳白
4
2.5
~4
~3
20
1個
20
[透明(有色含む)] 透明黄
6
4
~6
~4
20
1個
20
乳白
6
4
~6
~4
20
1個
20
乳白
6
4
~6
~4
100
1個
20
乳白
8
5
~8
~5
20
1個
20
[透明(有色含む)] 透明青
8
5
~8
~5
20
1個
20
[透明(有色含む)] 透明青
8
5
~8
~5
100
1個
30
[透明(有色含む)] 透明黄
10
6.5
~10
~7
20
1個
30
[透明(有色含む)] 透明黄
10
6.5
~10
~7
100
1個
30
乳白
10
6.5
~10
~7
20
1個
40
乳白
12
8
~15
~8
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,180
( 4,598 )
3日目
3,845
( 4,230 )
3日目
12,034
( 13,237 )
3日目
3,484
( 3,832 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,534
( 3,887 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,420
( 4,862 )
15日目
4,771
( 5,248 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,13514,508
( 15,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,633
( 5,096 )
3日目
5,551
( 6,106 )
3日目
23,379
( 25,717 )
5日目
6,519
( 7,171 )
3日目
28,664
( 31,530 )
3日目
6,519
( 7,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,458
( 9,304 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです
・環境に配慮したエコ型チューブです
・焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ
・ダイオキシンは全く発生しません
・クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています
・水分バリア性に優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています
・ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリオレフィン系樹脂チューブ クリーン配管用(超柔軟) PNのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
IPA配管
5
満足度:5.0
洗浄につかうIPAを通すチューブとして、装置に使用されていました。 そのチューブを交換するため、同じチューブを使用しまし...もっと読む
0人が参考にしています。
食品関係の装置のチューブ配管に使用
5
満足度:5.0
食品関係の装置でアルコールを流すチューブ配管に、このポリオレフィン系樹脂チューブ(PN-4-6X4-MW-20M)を使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリオレフィン系樹脂チューブ クリーン配管用(超柔軟) PN
柔軟ふっ素樹脂2層チューブ 塗装用(柔軟、耐摩耗) TES
難燃性チューブ スポット溶接配管用(柔軟) FWU
ふっ素樹脂チューブ
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
一般配管用コイリングナイロンチューブ
メーカーニッタニッタニッタミスミ八興日本ピスコ
通常価格3,484-7,396 -13,297 ---933 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし--耐食性・耐薬品 / 耐熱性--
種類ストレートストレートストレートストレートストレートコイル
チューブ数(本)1----1
材質特殊ポリオレフィン樹脂ふっ素+ナイロン樹脂難燃性樹脂ふっ素樹脂2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマーナイロン
詳細材質ポレオレフィン系樹脂--ふっ素樹脂(PFA)--
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング