メカニカル部品技術窓口
【特長】・耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を...
詳細を確認20M、100M
TA-4- 19×16、20Mのみ
| 使用流体 | 使用温度範囲 |
|---|---|
| 空気(クリーンエア) | -65℃~+260℃ |
| 水(純水) | 0℃~+100℃ |



グループ1と内径サイズが異なります。
グループ5の適用継手は、外径サイズが一致するケミフィットC1シリーズ・ケミフィットC1Sシリーズに使用可能です。

-101.294kPa

使用温度(雰囲気温度)により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ずグラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。
注意:許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は負いかねますのでご注意ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
41,550円 ( 45,705円 ) | 3日目 |
79,246円 ( 87,171円 ) | 3日目 |
7,254円 ( 7,979円 ) | 3日目 |
34,658円 ( 38,124円 ) | 3日目 |
17,935円 ( 19,729円 ) | 3日目 |
89,696円 ( 98,666円 ) | 3日目 |
26,135円 ( 28,749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
101,322円 ( 111,454円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,932円 ( 40,625円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,160円5,496円 ( 6,046円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46,829円 ( 51,512円 ) | 3日目 |
216,745円 ( 238,420円 ) | 3日目 |
57,626円 ( 63,389円 ) | 3日目 |
266,714円 ( 293,385円 ) | 3日目 |
12,749円 ( 14,024円 ) | 3日目 |
47,442円 ( 52,186円 ) | 3日目 |
35,165円 ( 38,682円 ) | 3日目 |
66,730円 ( 73,403円 ) | 3日目 |
【特長】
・耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています
・クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています
・洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります
・経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです
・オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です
・クリーン継手「ケミフィットCSEシリーズ」にも使用が可能です
・厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~