17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • チューブ数(本)

    ~mm
  • 外径 ※2層タイプは外層部の外径となります(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 長さ(M)

    ~mm
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内
    • 11日以内
    • 19日以内

難燃性チューブ スポット溶接配管用 FS

通常単価(税別)
3,66327,200
税込単価
4,02929,920
通常出荷日:3日目~19日目

【特長】難燃性チューブFSは難燃性樹脂使用の自己消化性に優れた難燃性チューブです。また単層構造で柔軟性...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ミリサイズ(グループ4)

型番外径×内径
(mm)
最高使用圧力
(MPa at20℃)
最小曲げ半径
(mm)
質量
(g/m)
標準カラー(色記号)
ライトクリーム
BKWHYLBUGNRELCM
FS-4-4×2.54×2.51.01010-
FS-4-6×46×41521
FS-4-8×58×51.21540-
FS-4-8×5.5※18×5.50.92036
FS-4-10×6.510×6.51.02060-
FS-4-10×7※110×70.92555
FS-4-12×812×81.03082-
FS-4-12×8.5※112×8.50.93077

※1:内径が異なるため、適合するクイックシールインサートタイプの継手はありません。

  • 使用流体/使用温度範囲:空気/-40℃~+100℃、水/0℃~+70℃
  • 負圧性能:-101.294kPa
  • 定尺:20m、100m
難燃性チューブ スポット溶接配管用 FS 特長02

挿入長さマーキング

適用継手

難燃性チューブ スポット溶接配管用 FS 特長03

※1:クイックツールシリーズを耐スパッタラインで使用する場合には、セットされているナイロンスリーブを黄銅スリーブに変更してください。

商品特長詳細

  • 内径UP品をラインナップしており、流量増加に貢献します。

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度(雰囲気温度)により最高使用圧力は異なります。
常温以外でのご使用の際は必ず右グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

【注意】
許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となりますのでご注意ください。
難燃性チューブ スポット溶接配管用 FS 特長02

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • 水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。
  • 水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

型番リスト

表示件数

チューブ数

(本)

最小曲げ半径

(mm)

外径 ※2層タイプは外層部の外径となります

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

長さ

(M)

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
1
15
6
4
~6
~4
20
1.0
1個
1
15
[白] 白
6
4
~6
~4
20
1.0
1個
1
15
6
4
~6
~4
20
1.0
1個
1
15
8
5
~8
~5
20
1.2
1個
1
15
8
5
~8
~5
20
1.2
1個
1
20
8
5.5
~8
~6
20
0.9
1個
1
20
8
5.5
~8
~6
20
0.9
1個
1
20
8
5.5
~8
~6
100
0.9
1個
1
20
10
6.5
~10
~7
20
1.0
1個
-
25
10
7
~10
~7
20
0.9
1個
1
25
10
7
~10
~7
20
0.9
1個
1
30
12
8
~15
~8
20
1.0
1個
1
30
12
8
~15
~8
20
1.0
1個
1
30
[緑] 緑
12
8.5
~15
~9
20
0.9
1個
1
30
12
8.5
~15
~9
20
0.9
1個
1
30
[白] 白
12
8.5
~15
~9
20
0.9
1個
1
30
12
8.5
~15
~9
20
0.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,606
( 5,067 )
11日目
4,280
( 4,708 )
3日目
3,663
( 4,029 )
3日目
6,391
( 7,030 )
3日目
6,746
( 7,421 )
6日目
6,811
( 7,492 )
3日目
7,314
( 8,045 )
3日目
27,200
( 29,920 )
3日目
8,928
( 9,821 )
3日目
9,352
( 10,287 )
19日目
8,243
( 9,067 )
3日目
10,135
( 11,149 )
3日目
11,169
( 12,286 )
3日目
10,135
( 11,149 )
3日目
10,135
( 11,149 )
3日目
11,169
( 12,286 )
3日目
10,135
( 11,149 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
難燃性チューブFSは難燃性樹脂使用の自己消化性に優れた難燃性チューブです。また単層構造で柔軟性に優れています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃性チューブ スポット溶接配管用 FSのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
冷却に使用
4
満足度:4.0
水を通して鉄の冷却装置に使っています。熱を持った場所で使用するので、難燃性のものを選定しました。ミスミで検索をしてちょう...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備付帯部品の識別用途で利用
5
満足度:5.0
外販設備付帯部品の識別用途で耐熱性のあるマーカーを所望しこちらの商品をカット利用しました。難燃性の特質と色彩の選択肢が豊...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃性チューブ スポット溶接配管用 FS
難燃性チューブ スポット溶接配管用(柔軟) FWU
難燃性チューブ スポット溶接配管用(2層) FW
難燃性(UL-94規格V-0相当) FR3層ポリウレタンチューブ TRTUシリーズ
一般配管用コイリングナイロンチューブ
難燃性(UL-94規格V-0相当) FRソフトナイロンチューブ TRSシリーズ
メーカーニッタニッタニッタSMC日本ピスコSMC
通常価格3,663-13,297 -7,000 -10,260 -933 -5,009 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートストレートストレートコイルストレート
材質難燃性樹脂難燃性樹脂難燃性樹脂ウレタンナイロンナイロン
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気-水 / 空気
使用温度範囲(空気時)(℃)-40~100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング